Položek 2

ADP
d1
h1
l
d
Jehla ø
EH 6510/53 x 63
53
63
53
47
3
EH 6510/73 x 65
73
65
55
67
5

Podrobnosti

Popis produktu

  • Plnění media je na horní straně, v upínací desce
  • Jednoduché začlenění do geometrie nástroje
  • Přesné polohování jehly pomocí nónia
  • Není nutné provádět žádné dodatečné úpravy, např. zkracování jehly, „mimo“ nástroj
  • Rychlé polohování jehly bez zásahu do pístní komory
  • Odnímatelná jehla zjednodušuje servis
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.