Povrchová úprava DLC při stavbě forem – rozhodující rozdíl
Povrchová úprava DLC (diamond-like carbon) nabízí při stavbě forem jedinečnou kombinaci ochrany proti opotřebení, minimalizace tření, efektivní ochrany proti korozi a vysoké přesnosti. Hospodárnost a spolehlivost procesu se výrazně zlepšují díky až desetinásobně delší životnosti a z toho vyplývajících nižších nákladů na údržbu. V mnoha aplikacích umožňuje tento povlak dokonce provoz bez použití maziv.
Co je to povlak Diamond-Like-Carbon (DLC)?
Povlak Diamond-Like Carbon je extrémně tvrdá, tenká vrstva uhlíku s vlastnostmi podobnými diamantu. Na povrch standardizovaných dílů se nanáší pomocí metody PVD nebo CVD, aby se dosáhlo vysoké tvrdosti povrchu.
Vlastnosti povlaku DLC od společnosti Meusburger:
- Tloušťka povlaku: ~ 2 µm
- Tvrdost: ~ 3.000 HV
- Součinitel tření vůči oceli: 0,10–0,15
- Barva: černošedá
Díky malé tloušťce vrstvy zůstává geometrie a kvalita povrchu standardizovaných dílů plně zachována – což je zásadní výhoda pro přesné aplikace při stavbě forem.
Menší opotřebení, delší životnost
Vodicí prvky, a obzvlášť prvky středění, podléhají vysokému opotřebení v důsledku tření při otevíraní a zavírání nástroje. Povrchová úprava DLC zajišťuje díky svému velmi nízkému součiniteli tření vynikající kluzné vlastnosti a výrazně snižuje adhezivní opotřebení. To vede ke snížení nároků na údržbu, delší životnosti a v konečném důsledku k nižším provozním nákladům.
Čistý provoz bez použití maziv
Klasický problém při vstřikování plastů: Maziva v blízkosti kavity způsobují znečištění. Kluzné plochy s povrchovou úpravou DLC zde umožňují provoz za sucha.
To přináší jasné výhody:
- Žádná kontaminace součástí – a to ani u světlých plastů
- Nižší tření pro hladký chod posuvných dílů
- Ideální pro citlivé optické součástky nebo medicínské komponenty
Spolehlivé i bez nutnosti údržby
Vyhazovače jsou často těžko přístupné, a proto se obtížně mažou. To může vést k nedostatečnému mazání a v konečném důsledku k zadření vyhazovače. K minimalizaci tohoto rizika jsou díky vynikajícím vlastnostem při chodu za sucha a vysokou odolností proti korozi ideální vyhazovače s DLC povlakem. Při zpracování abrazivních plastů (např. materiálů vyztužených skleněnými vlákny) poskytuje povrchová úprava DLC navíc účinnou ochranu před zvýšeným opotřebením.
Výrazně delší intervaly údržby
Pro zajištění odolnosti spínacích prvků tahačů vůči vysokému mechanickému zatížení se tyto komponenty povrchově upravují povlakem DLC. To umožňuje prodloužení životnosti. Díky kluzným prvkům s povrchovou úpravou DLC lze intervaly údržby pro mazání dvoustupňových vyhazovačů prodloužit ze 100 000 zdvihů na 300 000 zdvihů.
Hospodárnost: Náklady vs. přínosy povlaku DLC
Pořizovací náklady na povrchovou úpravu DLC jsou zpočátku vyšší než u standardních řešení. V poměru k celkovým nákladům na nástroje však představují tyto náklady jen malou část. Rozhodující je proto celkový pohled na celý životní cyklus.
Výrazně delší životnost a nižší náklady na údržbu přinášejí v praxi jasné ekonomické výhody:
- nižší náklady na údržbu
- zkrácení prostojů
- menší opotřebení a menší potřeba náhradních dílů
- vyšší procesní spolehlivost
- zvýšená produktivita
Vyšší počáteční náklady se v mnoha případech vrátí již po krátké době díky úsporám v běžném provozu.
Shrnutí: Povrchová úprava DLC jako konkurenční výhoda při stavbě forem
Povrchová úprava DLC představuje klíčový prostředek ke snížení opotřebení a stabilizaci procesů. Prodlužuje životnost, snižuje náklady na údržbu a trvale zvyšuje produktivitu – zejména při náročných aplikacích.
Často kladené otázky k povrchovým úpravám DLC
Co je povrchová úprava DLC?
Povrchová úprava DLC je tvořena uhlíkovými vrstvami podobnými diamantu, které chrání součásti před opotřebením, třením a korozí.
Jaké jsou náklady na povrchovou úpravu DLC?
Náklady se liší v závislosti na konkrétní součásti a použití. Ve většině případů tvoří tato povrchová úprava při pořízení jen malý díl z celkových nákladů na nástroj a díky delší životnosti se velmi rychle vrátí.
Jak silná je vrstva DLC?
U standardizovaných dílů při stavbě forem se osvědčila tloušťka vrstvy přibližně 2 µm.
Jak dlouho vydrží povrchová úprava DLC?
Díky povlaku DLC lze životnost standardizovaných dílů prodloužit až desetinásobně.
Kdy se povrchová úprava DLC při stavbě forem obzvláště vyplatí?
U pohyblivých, silně zatížených součástí a při velkých počtech kusů.