Vyhazovače v centru pozornosti: Správný výběr materiálu a povrchové úpravy

Vyhazovače patří k nejvíce namáhaným komponentům ve vstřikovací formě a musí splňovat různé požadavky. Jejich výběr zásadně ovlivňuje životnost, stabilitu procesu, náklady na údržbu a kvalitu samotného dílu. Proto by se výběr neměl řídit pouze rozměry a cenou. Používají se různé materiály a povrchové úpravy – od oceli pro práci za studena nebo za tepla až po povrchovou úpravu DLC.

Povrchová úprava DLC pro minimální tření a opotřebení

Mechanické namáhání vyhazovače vede k vysokému tření mezi vyhazovačem a vodicím otvorem a může způsobit opotřebení, nebo dokonce zadření. Povrchová úprava DLC (Diamond-Like Carbon) však výrazně snižuje koeficient tření a zvyšuje tvrdost povrchu. Díky tomu se podstatně zvyšuje odolnost proti opotřebení, spolehlivost procesu a životnost – a to zejména při vysokém počtu zdvihů, zvýšeném opotřebení, nebo chodu na sucho.

Vyhazovače s povrchovou úpravou DLC umožňují dosáhnout až 10krát delší životnosti.

  • Vysoká odolnost proti opotřebení díky nízkému součiniteli tření
  • Zvýšená odolnost proti korozi díky vysoké chemické odolnosti
  • Vynikající vlastnosti pro chod nasucho
  • Nezanechávají žádný otěr na světlých nebo průhledných plastových dílech

Typické použití:

  • Výroba v čistých prostorách
  • Výroba pohledových dílů
  • Zpracování abrazivních plastů
  • Nástroje s vysokým počtem zdvihů

Povrchová úprava nitridací a oxidací pro ochranu proti opotřebení a odolnost proti korozi

Díky nitridaci získávají vyhazovače, např. E 1741, velmi vysokou povrchovou tvrdost, která zabraňuje zadírání ve formě a výrazně zvyšuje odolnost proti opotřebení. Kombinace tvrdého povrchu a houževnatého jádra zajišťuje dlouhou životnost – i při teplotách nástroje až do 500 °C. Povrch je navíc odolnější proti vlhkosti a korozi.

Nitridované vyhazovače s oxidační vrstvou nabízejí další výhody: Vrstva oxidu snižuje adhezivní a kluzné tření, zabraňuje ulpívání taveniny kovu a zajišťuje minimální opotřebení. Tím se zlepšuje ochrana proti opotřebení a proti korozi i kluzné vlastnosti a prodlužuje se životnost forem i schopnost nouzového provozu. Vzhledem k tomu, že se oxidační vrstva časem mírně opotřebovává používají se tyto vyhazovače, např. E 1740, především při tlakovém lití.

Typické použití:

  • Vysoké teploty nástrojů
  • Standardní nástroje pro každodenní použití
  • Aplikace se zvýšeným abrazivním zatížením
  • Nástroje pro tlakové lití
E 1730 Vyhazovač, osazený, nitridovaný, s oxidační vrstvou
Vyhazovač, osazený, nitridovaný, s oxidační vrstvou
E 1740 Vyhazovač, nitridovaný, s oxidační vrstvou
Vyhazovač, nitridovaný, s oxidační vrstvou
E 1755 Plochý vyhazovač, nitridovaný, s oxidační vrstvou
Plochý vyhazovač, nitridovaný, s oxidační vrstvou
E 1741 Vyhazovač, nitridovaný, bez oxidační vrstvy
Vyhazovač, nitridovaný, bez oxidační vrstvy
E 1750 Trubkový vyhazovač, nitridovaný
Trubkový vyhazovač, nitridovaný
E 1745 Vyhazovač, nitridovaný, bez oxidační vrstvy, s kuželovou hlavou
Vyhazovač, nitridovaný, bez oxidační vrstvy, s kuželovou hlavou

Nerezová ocel pro korozivní prostředí a použití v čistých prostorách

Náš nerezový vyhazovač E 17109 je vyroben z korozivzdorné nerezové oceli 1.4112 a je navržen pro prostředí, ve kterém jsou běžné nástrojové oceli vystaveny silnému korozivnímu namáhání. Nabízí trvale vysokou odolnost proti korozi a předchází korozivním projevům i během odstávek. Díky tomu jsou tyto vyhazovače obzvláště vhodné pro nástroje používané v čistých prostorách. Jsou také ideální volbou pro zpracování chemicky agresivních a plynotvorných plastů.

Typické použití:

  • Výroba v čistých prostorách
  • Vstřikované díly pro zdravotní techniku
  • Zpracování chemicky agresivních a plynotvorných plastů

Materiál HSS pro vysoké tepelné a mechanické zatížení

Vyhazovače z rychlořezné oceli (HSS) jsou navrženy pro vysoké mechanické a tepelné zatížení. Vyznačují se vysokou teplotní pevností i pevností v tlaku a zachovávají si své mechanické vlastnosti i pod dlouhodobým tepelným a mechanickým zatížením. Díky tomu se minimalizuje plastická deformace a výrazně se prodlužuje životnost při zpracování abrazivních materiálů. Zejména u malých rozměrů vykazuje materiál 1.3343 velmi vysokou elasticitu, která účinně zabraňuje praskání vyhazovačů.

Typické použití:

  • Plasty s obsahem skelných vláken
  • Zpracování plastů s abrazivními plnivy
  • Vysoké teploty nástrojů
  • Mechanicky vysoce namáhané vyhazovače a jádra
E 17003 Vyhazovač, osazený, kalený, HSS
Vyhazovač, osazený, kalený, HSS
E 17103 Vyhazovač, kalený, HSS
Vyhazovač, kalený, HSS

Provedení s ochranou proti otočení pro přesné vedení kontury ve formě

Naše vyhazovače a jádrové kolíky s ochranou proti otočení zajišťují díky této své rotační pojistce trvale přesné umístění ve formě. Díky tomu se minimalizuje tvorba otřepů a je zajištěna trvale vysoká a reprodukovatelná kvalita dílů. Všechny jádrové kolíky mají po celé délce dříku broušený povrch s tolerancí g6, což umožňuje mimořádně přesné lícování a vystředění. Standardizované zajištění proti pootočení navíc snižuje náročnost konstrukce a výroby, protože je nutné zhotovit pouze samotný tvar kontury.

E 1711 Vyhazovač, kalený, s jednostranným zajištěním proti pootočení
Vyhazovač, kalený, s jednostranným zajištěním proti pootočení
E 1790 Jádrový kolík, tvarový, z oceli pro práci za tepla
Jádrový kolík, tvarový, z oceli pro práci za tepla
E 1786 Jádrový kolík, tvarový
Jádrový kolík, tvarový
E 1702 Vyhazovač, osazený, kalený, se zajištěním proti pootočení
Vyhazovač, osazený, kalený, se zajištěním proti pootočení
E 1712 Vyhazovač, kalený, se zajištěním proti pootočení
Vyhazovač, kalený, se zajištěním proti pootočení

Sortiment řešení v oblasti vyhazovačů

Získejte přehled o našem rozsáhlém a přehledně strukturovaném sortimentu.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.