Správná tryska pro každou aplikaci

Naše trysky horkých vtoků Meusburger jsou synonymem nejvyšší přesnosti a efektivity při zpracování plastů. Náš komplexní sortiment nabízí vhodné řešení pro každou aplikaci. Díky promyšlené konstrukci a osvědčené kvalitě zajišťují naše trysky stabilní procesy a prvotřídní výsledky vstřikování – a zajišťují tak maximální efektivitu a spolehlivost procesu ve Vaší výrobě.

Níže najdete detailní informace všech dostupných typů trysek, velikostních variant a technických specifikací - přehledně shrnuté.

Trysky pro otevřené systémy horkých vtoků

U otevřeného systému horkého vtoku je plastový díl vstřikován přímo přes otevřenou špičku trysky. Tento jednoduchý a cenově výhodný systém je vhodný zejména pro aplikace, kde je cílem minimalizovat ztráty materiálu a míru vadných výrobků. Nabízí spolehlivou tepelnou kontrolu, je univerzálně využitelný pro standardní aplikace a ve srovnání s jehlovým uzavíráním se velmi snadno udržuje a čistí.

Naše single trysky pro otevřené systémy horkých vtoků

Single trysky se montují přímo do formy a jsou vhodné zejména pro aplikace s jedním místem vstřiku. Umožňují kompaktní konstrukci a přímé připojení ke strojní trysce. Nabízejí ekonomické a na údržbu nenáročné řešení, zejména pro menší výlisky nebo formy s jednou kavitou. Díky jednoduché konstrukci je montáž a regulace teploty obzvláště efektivní.

smartFILL, EH 4000easyFILL, EH 4010
BildbeschreibungBildbeschreibung
EH 4000 je všestranné univerzální řešení mezi single tryskami pro otevřené systémy. Vyniká svou univerzálností pro široké spektrum plastů – od běžných až po vysoce výkonné plasty zpracovatelné při vysokých teplotách. Je také ideální jako přenosová tryska ve etážových formách.EH 4010 je cenově nejvýhodnější variantou mezi single tryskami. Vyniká zejména svou atraktivní cenou, její použití je však omezeno rozsahem podporovaných typů plastů.
  • Hmotnost vstřiku: 0,2 g do 2 500 g
  • Možné montážní průměry: 17, 27, 37, 47 a 57 mm
  • 4 standardní varianty ústí
  • Hmotnost vstřiku: 3 g do 500 g
  • Možné montážní průměry: 27 a 37 mm
  • 1 varianta ústí
K smartFILL EH 4000K easyFILL EH 4010

Naše trysky rozvaděčů pro otevřené systémy horkých vtoků

Trysky rozvaděčů se používají v kombinaci s rozvaděčem horkého vtoku a umožňují současné plnění do několika kavit. Jsou vhodné pro formy s více kavitami a zajišťují rovnoměrné rozložení taveniny. Modulární konstrukce umožňuje flexibilní přizpůsobení různým geometriím výlisků a požadavkům na cyklus. Díky centrální konstrukci lze efektivně a s vysokou úrovní procesní spolehlivosti vyrábět složité skupiny komponentů.

Více informací o našich rozvaděčových systémech naleznete zde.

smartFILL, EH 4100smartFILL, EH 4150thermoFILL, EH 4160
BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung
Šroubové provedení přesvědčuje vysokou provozní spolehlivostí a jednoduchou údržbou, protože není nutné výškové nastavení mezi tryskou a rozvaděčem, čímž se výrazně snižuje riziko netěsností. Pevný šroubový spoj zajišťuje stabilní spojení a minimalizuje mechanické vůle při provozu. Díky lepší tepelné izolaci a dodávce s připravenými konektory pro ovládání a elektroinstalaci je také montáž mimořádně časově úsporná.Kluzné provedení umožňuje flexibilní návrh délek trysek, protože je lze volit nezávisle na rozteči otvorů – bez problémů lze realizovat i krátké trysky ve velkých vzdálenostech. Automatické vyrovnání rozvaděče během ohřevu zajišťuje provoz bez pnutí. Opěrné prvky navíc zajišťují rovnoměrné rozložení tlaku na upínací desku.Stejně jako EH 4150 je i tryska rozvaděče ThermoFILL v kluzném provedení, byla ale vyvinuta speciálně pro aplikace v oblasti Caps & Closures (uzávěry a víčka). Zaujme vynikajícím tepelně izolovaným ústím a sestavou ústí s nízkým opotřebením, která minimalizuje kontakt s nástrojem. V kombinaci s pohyblivou tvarovou deskou umožňuje rychlou změnu barvy a je ideální pro použití ve formách s více kavitami.
  • Hmotnost vstřiku: 0,2 g do 2 500 g
  • Možné montážní průměry: 17, 27, 37, 47 a 57 mm
  • 4 standardní varianty ústí
  • Hmotnost vstřiku: 0,2 g do 500 g
  • Možné montážní průměry: 17, 27 a 37 mm
  • 4 standardní varianty ústí
  • Hmotnost vstřiku: 3 g do 500 g
  • Možné montážní průměry: 27 a 37 mm
  • 1 varianta ústí
K smartFILL EH 4100K smartFILL EH 4150K thermoFILL EH 4160

Trysky pro systémy s jehlovým uzavíráním

Systém s jehlovým uzavíráním využívá mechanicky ovládanou jehlu, která během vstřikování přesně otevírá a zavírá špičku trysky. Vzniká tak čisté, téměř neviditelné místo vstřiku – ideální pro vysoce kvalitní pohledové díly. Systém umožňuje přesnou kontrolu řízení toku taveniny a omezuje tahání vláken a samovolné vytékání. Vzhledem vyšší náročnosti je vhodný zejména pro náročné aplikace s vysokými požadavky na kvalitu dílů.

Naše single trysky pro systémy s jehlovým uzavíráním

Jehlově uzavíratelná single tryska se instaluje přímo do formy a je vhodná zejména pro aplikace, které vyžadují přesnou kontrolu nad procesem vstřikování a čisté oddělení výlisků. Jedná se o nákladově efektivní a na údržbu nenáročné řešení zejména pro formy s jednou kavitou a dlouhou dobou chlazení.

smartFILL, EH 4050
Bildbeschreibung
EH 4050 je naše samostatné řešení v oblasti jehlového uzavírání – zcela bez rozvaděče horkého vtoku. Kompaktní jednotka připravená k montáži eliminuje nutnost složitého frézování a náročné montážní práce, a zároveň snižuje konstrukční výšku formy. Může být ovládána vzduchem nebo olejem v upínací desce nebo externě pomocí šroubení – jednoduché a flexibilní řešení pro Vaše aplikace.
  • Hmotnost vstřiku: 0,2 g do 2.000 g
  • Možné montážní průměry: 17, 27, 37, 47 a 57 mm
  • 4 standardní varianty ústí
K smartFILL EH 4050

Naše trysky pro systémy s jehlovým uzavíráním a rozvaděčem (manifoldem)

Trysky rozvaděčů se používají v kombinaci s rozvaděči horkých vtoků a umožňují přesné, časově řízené plnění do jedné nebo více dutin. Jsou ideální pro formy s více kavitami a zajišťují rovnoměrné rozložení taveniny. Díky své modulární konstrukci je lze flexibilně přizpůsobit různým tvarům výlisků, zatímco centrální konstrukce zajišťuje efektivní a procesně spolehlivou výrobu komplexních skupin dílů.

Více informací o našich rozvaděčových systémech naleznete zde.

smartFILL, EH 4100smartFILL, EH 4150
BildbeschreibungBildbeschreibung
Šroubové provedení přesvědčuje vysokou provozní spolehlivostí a snadnou údržbou i u systémů s jehlovým uzavíráním. Mezi tryskou a rozvaděčem není nutné výškové sladění, čímž se výrazně snižuje riziko netěsností. Pevný šroubový spoj zajišťuje stabilní spojení a minimalizuje mechanické vůle při provozu. Díky lepší tepelné izolaci a dodávce s konektory pro ovládání a elektroinstalaci je navíc montáž mimořádně jednoduchá.Kluzné provedení umožňuje flexibilní přizpůsobení délek trysek – i u systémů s jehlovým uzavíráním – protože je lze volit nezávisle na rozteči otvorů. Bez problémů lze realizovat i krátké trysky při velkých vzdálenostech. Rozvaděč se při zahřívání automaticky přizpůsobí, čímž je zajištěn provoz bez pnutí. Opěrné prvky ovládacích jednotek zajišťují rovnoměrné rozložení tlaku na upínací desku.
  • Hmotnost vstřiku: 0,2 g do 2 000 g
  • Možné montážní průměry: 17, 27, 37, 47 a 57 mm
  • 4 standardní varianty ústí
  • Hmotnost vstřiku: 0,2 g do 400 g
  • Možné montážní průměry: 17, 27 a 37 mm
  • 4 standardní varianty ústí
K smartFILL EH 4100K smartFILL EH 4150

Mohlo by Vás také zajímat
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.