Položek 12

ADP
d1
l1
d3
Provedení
l
ks/balení
V 76725/20x10/3/S
20
10
3
měkký H25
37
10
V 76725/20x10/3/M
20
10
3
Střední H40
37
10
V 76725/20x20/3/S
20
20
3
měkký H25
37
10
V 76725/20x20/3/M
20
20
3
Střední H40
37
10
V 76725/25x10/3/S
25
10
3
měkký H25
37
10
V 76725/25x10/3/M
25
10
3
Střední H40
37
10
V 76725/25x20/3/S
25
20
3
měkký H25
37
10
V 76725/25x20/3/M
25
20
3
Střední H40
37
10
V 76725/25x20/6/S
25
20
6
měkký H25
40
10
V 76725/25x20/6/M
25
20
6
Střední H40
40
10
V 76725/40x20/6/S
40
20
6
měkký H25
40
10
V 76725/40x20/6/M
40
20
6
Střední H40
40
10

Podrobnosti

Popis produktu

  • Ploché provedení
  • Přizpůsobuje se plochám
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.