Položek 10

ADP
Tvar
d1
l1
l
d3
V 72224/ A1/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec
3
14
38
3
V 72224/ A2/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec čelově ozubený
3
14
38
3
V 72224/ A3/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec kulatý
3
14
38
3
V 72224/ E1/ 3,0x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Lichoběžník
3
3
38
3
V 72224/ G3/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Špičatý kužel
3
12
38
3
V 72224/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kulička
2.5
-
38
3
V 72224/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kulička
3
-
38
3
V 72224/ L1/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Lomený oblouk
3
12
38
3
V 72224/ L2/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kulatý oblouk
3
12
38
3
V 72224/M4/ 3,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kapka
3
6
38
3

Podrobnosti

Popis produktu

  • Stopka ø 3 mm
  • Dlouhá životnost
  • Vysoká stabilita řezných hran
  • Vhodné pro zušlechtěnou a kalenou ocel < 54 HRC a chromovou ocel
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.