Položek 2

ADP
n max. [min-1]
Hmotnost [g]
d1
Q [l/min]
Výkon [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1020/55
55000
150
3
120
100
6
120
1.5
GDSG 1020/70
70000
150
3
120
100
6
120
1.5

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vysokokvalitní přímá bruska
  • Ergonomické provedení
  • Optimální pro nástroje do průměru hlavy 6mm

Rozsah dodávky

  • Připojovací hadice, upínací kleštiny Ø3 mm a upínací prostředky
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.