Položek 1

ADP
MB
Chybová mez [°C]
Rozlišení [°C]
MTM 3300/925
-50 - +1000°C
±0,5°C + 0,3%
0,1°C / 1°C (ab 200°C)

Podrobnosti

Popis produktu

  • Pro měření s externími snímači MTM 5010
  • Všestranný měřicí přístroj se zvukovou signalizací
  • Zobrazení min./max. hodnot
  • K tomu odpovídající snímač MTM 5010

Rozsah dodávky

  • Dodání včetně výrobního certifikátu, baterie (3 x AA)
  • Přepravní taška a termočlánek typ K

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

MTM 3300/925 Teploměr bez externího snímače Jednotlivý obrázek produktu

MTM 3300/925

Teploměr bez externího snímače

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.