Položek 1

ADP
l
b
h max.
d1
h1
l1
Hmotnost [kg]
MAU 1220/300 x 200
300
200
200
35
58
158
13

Podrobnosti

Popis produktu

  • Optimální pro páčkové úchylkoměry MFH a měřící hodinky MUA
  • Rovinnost měřicí plochy 0,002 mm
  • S jemným nastavováním
  • Polohovací sloupek s hrubým nastavením

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

MAU 1220/300 x 200 Univerzální měřicí stůl přírodní kámen Jednotlivý obrázek produktu

MAU 1220/300 x 200

Univerzální měřicí stůl přírodní kámen

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.