Артикул 1

ADP
Изпълнение
b
b1
h
h1
l
l1
E 6761/S
S
24
19
29
6.5
37
24.5

Детайли

Описание на продукта

  • Едноканална щепселна връзка на сензор с Single-Wire-кабел E 6760
  • Бърз монтаж благодарение на лесен за използване контакт за изместване на изолацията (IDC)
  • Не е необходимо сваляне на изолация на Single-Wire-кабел E 6760
  • Защитна капачка за щепсела Fischer, включена в обхвата на доставката
  • Доставката включва болтовете за закрепване

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 6761/S Едноканален щепсел

E 6761/S

Едноканален щепсел

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.