Артикул 1

ADP
l
d
M
l2
l3
E 6772/SM04
13.5
9.9
8 x 0.75
8
2.5

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 6772/SM04 Гайка специална за директен сензор за налягане в кухина

E 6772/SM04

Гайка специална за директен сензор за налягане в кухина

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.