Артикул 1

ADP
l
d1
d2
E 6760/2000
2000
M 4 x 0.35
1.2

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 200 °C
  • За многоканалния щекер E 6763

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 6760/2000 Кабел за сензор Single Wire

E 6760/2000

Кабел за сензор Single Wire

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.