Артикул 2

ADP
Съдържание
Опаковка
бр./ОПЕ
VGI 260/ 20
20g
Кутия
1
VGI 260/ 400
400g
Кутия
1

Детайли

Описание на продукта

Високотемпературна грес с PTFE-твърд смазочен материал, приложим за дългосрочно смазване на всички плъзгащи двойки в инструментална екипировка, приложим при много тежки условия на употреба както и в химически агресивна среда, високо налягане или висока температура.

Предимства

  • Температура на употреба до 260 °C (за кратко време до 280 °C)
  • Висока скорост на ударите без нужда от повторно смазване
  • Екстремно висока издръжливост на натиск
  • Пригодена за откритите части (без пренос на греста по изхвъргачите)
  • H1 регистрирано

Приложение

Уверете се че площа за смазване е чиста и в никакъв случай да няма остатъци от масла и греси, потни ръце, мръсни частици и други подобни. За почистване препоръчваме VCM 20. Греста трябва да се нанесе тънко и равномерно. Да не се смесва с други смазки и субстанции!

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
бял
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
Максимална температура
Стойност:
260 °C
Метод на изпитване:
     
Плътност
Стойност:
1.9 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN 51 757
Главна съставна част на масло
Стойност:
PFPE
Метод на изпитване:
        
Drop point
Стойност:
none
Метод на изпитване:
DIN ISO 2176
Thickener
Стойност:
PTFE
Метод на изпитване:
     
NLGI-class
Стойност:
2
Метод на изпитване:
DIN 51818
Worked penetration
Стойност:
265-295 1/10mm
Метод на изпитване:
DIN 51818
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.