商品 49

ADP
形状
d1
l1
d2
d
l
l2
个/PU
V 76503/ P01/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
毛刷,黑色
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P02/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
毛刷,白色
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P04/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
刷子,山羊毛
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P08/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
刷子,尼龙
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P10/ 4x 9/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
铜刷
4
9
0.08
-
46
-
10
V 76503/ P10/ 4x 9/0,12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
铜刷
4
9
0.12
-
46
-
10
V 76503/ P20/ 4x 9/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
钢刷
4
9
0.08
-
46
-
10
V 76503/ P20/ 4x 9/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
钢刷
4
9
0.1
-
46
-
10
V 76503/ R01/21x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,Chungking 刷,黑色
21
1
- -
42
-
10
V 76503/ R01/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,Chungking 刷,黑色
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R01/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,Chungking 刷,黑色
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R04/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,山羊毛
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R04/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,山羊毛
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R08/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,尼龙
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R08/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,尼龙
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R10/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,铜
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,铜
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R10/25x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,铜
25
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/25x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,铜
25
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R10/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,铜
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,铜
32
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R20/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,钢
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,钢
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R20/25x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,钢
25
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,钢
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,钢
32
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R30/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,不锈钢
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R30/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,不锈钢
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R30/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,不锈钢
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R30/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆形,不锈钢
32
2
0.1
-
42
-
10

详情

产品描述

  • For polishing, scale removal, deburring
  • Shank Ø3 mm

技术贴士

重庆,黑/白

  • 坚硬结实
  • 对糊状物有良好的吸收能力

山羊毛

  • 灵活柔软
  • 用于精加工

尼龙

  • 特别适用于食品加工业
  • 用于精加工

黄铜

  • 留下光滑的打磨痕迹
  • 可能会在工件表面留下污渍
  • 用于除锈或除垢

钢

  • 灵活而有弹性
  • 留下清晰可见的打磨痕迹
  • 用于除垢和去毛刺

不锈钢

  • 耐腐蚀钢丝
  • 灵活而有弹性
  • 留下清晰可见的打磨痕迹
  • 用于除垢和去毛刺