Ürünler 5

ADP
Tip
n max. [min-1]
İçeriği ayarla
GESM 1400/Set-1
Set-1
40000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high rpm GESM 3200/40
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 1400/Set-2
Set-2
25000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 1400/Set-3
Set-3
25000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 45° Ø3 mm GESM 4412/45/20
GESM 1400/Set-4
Set-4
25000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4412/90/20
GESM 1400/Set-5
Set-5
7600
  • Control unit GESM 1400/40
  • Polisher attachment for brushless micro motor GESM 2610/0-6,0

detaylar

Ürün açıklaması

  • High power delivery thanks to the brushless motor
  • Infinitely variable speed from 1,000 to 40,000 rpm
  • Load indicator and overload protection
  • With memory function and connecting elements for 2 motors
  • Continuous speed adjustment
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.