Ürünler 9

ADP
b
b1
h
l
M
HWS 9020/18/12
18
12
12
25
M6
HWS 9020/18/14
18
14
12
25
M6
HWS 9020/18/16
18
16
12
25
M6
HWS 9020/18/18
18
18
10
22
M6
HWS 9020/18/20
18
20
12
25
M6
HWS 9020/18/22
18
22
12
25
M6
HWS 9020/20/14
20
14
10
25
M6
HWS 9020/20/16
20
16
10
25
M6
HWS 9020/20/18
20
18
10
25
M6

detaylar

Ürün açıklaması

  • Enables easy positioning and short set-up time of jigs and vices in the table slots of machines
  • Cylinder head screw counterbore for screwing in the T-nut by means of DIN 84 or ISO 4762 screws
  • Changing the T-nuts guarantees
    working on machines with different groove widths

Material

  • C15 case-hardening
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.