Ürünler 1

ADP
Miktar
Ambalaj
VBC 4M01/ 1/ 20
20ml
Bottle

detaylar

Ürün açıklaması

Universally applicable single-component adhesive for easy bonding of almost all materials. The solvent-free instant adhesive fixes the adhering components in seconds and hardens very quickly to a high strength and heat resistant bond.

Advantages

  • Universal application for many materials
  • High strength and heat resistant bonding
  • Resistant against chemical influences
  • Very fast curing

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
transparent
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
120 °C
Test prosedürü:
     
Basis
Değer:
ethyl cyanoacrylate
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
1.1 g/cm³
Test prosedürü:
DIN EN 524
Maximum gap
Değer:
0.05 mm
Test prosedürü:
     
Viscosity
Değer:
100 mPas/thix
Test prosedürü:
Brookfield (25 °C)
Tensile shear strength
Değer:
15-25 N/mm²
Test prosedürü:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for full strength
Değer:
20 h
Test prosedürü:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for fixture
Değer:
8-20 s
Test prosedürü:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for functional strength
Değer:
30 min
Test prosedürü:
at 40 to 60% humidity, on steel

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VBC 4M01/ 1/ 20 Hızlı yapışan yapıştırıcılar, genel kullanım Ürün tek görseli

VBC 4M01/ 1/ 20

Hızlı yapışan yapıştırıcılar, genel kullanım

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.