Hydraulkomponenter

Snabbt att välja, enkelt att konstruera och beställa direkt: Det samordnade standardsortimentet garanterar maximal tillgänglighet, hög processäkerhet och korta leveransvägar.

Dina fördelar med vårt sortiment av formtillverkningsprodukter

Direkt tillgängligt – utan offertförfrågan

Beställning med några få klick – med tydliga priser, hög tillgänglighet och utan krångliga offertförfrågningar.

Högsta temperaturbeständighet

FKM-tätningar som ingår som standard garanterar maximal processäkerhet och tillförlitlig drift vid temperaturer upp till 180 °C.

Allt från samma ställe

Dra nytta av perfekt samordnade komponenter – från hydraulcylindrar och sensorer till slangar och kopplingar.

Effektiv konstruktion

Tillgängliga CAD-data, inklusive inbyggnadsutrymme, underlättar en snabb och felfri konstruktion.

Översikt

cms.image_map.image-alt
Hydraulcylindrar

Vi erbjuder ett perfekt anpassat sortiment av hydraulcylindrar speciellt avsedda för formverktygsbygge. Sortimentet omfattar blockcylindrar för påbyggnad, kompakta och exklusiva inbyggnadscylindrar för montering i plattan samt låscylindrar för höga tryckkrafter.

Till sortimentet
Inbyggnadscylinder

Övertyga dig själv om vår höjdpunkt, inbyggnadscylindern E 7048.

Till cylindern
Tillbehör och underhåll

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av tillbehör och reservdelar. Detta omfattar till exempel kopplingar för mekanisk koppling, tätningssatser samt monteringsverktyg för enkelt underhåll.

Till sortimentet
Slangar och kopplingar

För den hydrauliska anslutningen av cylindrarna hittar du i sortimentet passande skruvkopplingar, gängade pluggar samt slätt tätande, läckagesnåla hydraulkopplingar.

Till sortimentet

Hydraulcylindrar

Vi erbjuder ett perfekt anpassat sortiment av hydraulcylindrar speciellt avsedda för formverktygsbygge. Cylindrarna är mångsidiga och tack vare den standardmonterade FKM-tätningen lämpar de sig för temperaturer upp till 180 °C. En härdad kolvstång och den dubbla tätningen garanterar en pålitlig, hållbar och ren drift.

Sortimentet omfattar blockcylindrar för påbyggnad, kompakta och exklusiva inbyggnadscylindrar för montering i plattan samt låscylindrar för höga tryckkrafter. CAD-data som finns tillgängliga direkt, inklusive inbyggnadsutrymme, underlättar en effektiv konstruktion och bidrar till att undvika fel i ett tidigt skede.

Effektiv konstruktion

Förkorta utvecklingstiden med CAD-data som finns tillgängliga direkt och perfekt dokumenterade komponenter. Genom standardiserade lösningar och integrerade monteringsutrymmen minskar du konstruktionsarbetet och får mer tid över till själva utvecklingsarbetet.

  • CAD-data med ett knapptryck
  • Monteringsutrymmen har redan beaktats
  • Reducering av konstruktionsfel
  • Snabbare från idé till genomförande

Produktöversikt

Upptäck hela vårt hydrauliksortiment:

36 Produkt(er) hittades
36 Produkt(er) hittades
E 7000 Blockcylinder med gänganslutning
Blockcylinder med gänganslutning
34 Artikel
E 7001 Blockcylinder med O-ringanslutning
Blockcylinder med O-ringanslutning
31 Artikel
E 7002 Blockcylinder med O-ringanslutning framme
Blockcylinder med O-ringanslutning framme
15 Artikel
E 7020 Blockcylinder för magnetfältsensorpickup med gänganslutning
Blockcylinder för magnetfältsensorpickup med gänganslutning
30 Artikel
E 7021 Blockcylinder för cylindergivare, med O-ringsanslutning
Blockcylinder för cylindergivare, med O-ringsanslutning
17 Artikel
E 7048 Inbyggnadscylinder med fläns
Inbyggnadscylinder med fläns
19 Artikel
E 7050 Gängcylinder med fläns
Gängcylinder med fläns
12 Artikel
E 7055 Låscylinder
Låscylinder
20 Artikel
E 7088 Adapter för låscylinder
Adapter för låscylinder
4 Artikel
E 7084 Koppling för hydraulcylinder
Koppling för hydraulcylinder
7 Artikel
E 70841 Kopplingstapp för hydraulcylinder
Kopplingstapp för hydraulcylinder
7 Artikel
E 70842 motstycket för kopplingstapp
motstycket för kopplingstapp
7 Artikel
E 7042 Packningssats för blockcylindern
Packningssats för blockcylindern
6 Artikel
E 7043 O-Ring för O-Ringsanslutning
O-Ring för O-Ringsanslutning
6 Artikel
E 7053 Packningssats för inbyggnadscylinder
Packningssats för inbyggnadscylinder
6 Artikel
E 7054 Packningssats för gängcylinder
Packningssats för gängcylinder
5 Artikel
E 70554 Packningssats för låscylinder
Packningssats för låscylinder
5 Artikel
E 7060 Monteringsverktygssats för hydraulcylindrar
Monteringsverktygssats för hydraulcylindrar
7 Artikel
E 6562 Magnetfältsensor för T-spår inkl. anslutningskabel
Magnetfältsensor för T-spår inkl. anslutningskabel
1 Artikel
E 65620 Magnetfältsensor för T-spår med kabel
Magnetfältsensor för T-spår med kabel
1 Artikel
E 6563 Magnetfältsensor för T-spår upp tills 130 °C
Magnetfältsensor för T-spår upp tills 130 °C
1 Artikel
E 6574 Logic distributör för sensorer, singel OCH/ELLER
Logic distributör för sensorer, singel OCH/ELLER
3 Artikel
E 65740 Logic distributör för sensorer, singel OCH/ELLER
Logic distributör för sensorer, singel OCH/ELLER
1 Artikel
E 6576 Logic distributör för sensorer, dubbel OCH
Logic distributör för sensorer, dubbel OCH
2 Artikel
E 6615 Anslutningskabel M8 3-polig
Anslutningskabel M8 3-polig
6 Artikel
E 6586 Testare induktiv brytare
Testare induktiv brytare
1 Artikel
E 7100 Rak nippel
Utökning Rak nippel
8 Artikel
E 7103 Hydraulisk adapter, med tätningsring på båda sidorna
Hydraulisk adapter, med tätningsring på båda sidorna
5 Artikel
E 7110 Inställbar 90° vinkelanslutning med tätnings kon
Inställbar 90° vinkelanslutning med tätnings kon
2 Artikel
E 7112 Inställbar T-sockel med tätnings kon
Inställbar T-sockel med tätnings kon
2 Artikel
E 7120 Vridled 90° med tätnings kon
Vridled 90° med tätnings kon
7 Artikel
E 71009 Rak nippel i rostfritt stål
Utökning Rak nippel i rostfritt stål
8 Artikel
E 71109 Inställbar 90° vinkelanslutning i rostfritt stål
Inställbar 90° vinkelanslutning i rostfritt stål
4 Artikel
E 7140 Gängad plugg, med krage och tätningsring, av stål
Gängad plugg, med krage och tätningsring, av stål
11 Artikel
E 72020 Hydraulisk nippel, ISO 16028
Hydraulisk nippel, ISO 16028
4 Artikel
E 72030 Hydraulkoppling, ISO 16028
Hydraulkoppling, ISO 16028
4 Artikel
36 av 36 visas.

Vanliga frågor om våra hydraulikkomponenter

Vad används hydraulik till inom formverktygsbygge?

Vilka hydraulcylindrar är lämpliga för formverktygsbygge?

Vilka fördelar har Meusburgers hydraulcylindrar?

Finns det lämpliga CAD-data för konstruktörerna hos Meusburger?

Vilka tillbehör finns tillgängliga för hydraulcylindrarna?

Finns det några lösningar för positionsavläsning?

Vilka fördelar har standardiserad hydraulik?

Finns Meusburgers hydraulikkomponenter snabbt tillgängliga?

Var kan jag se priserna eller få en offert?
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.