Domande frequenti sui nostri componenti idraulici
A cosa servono i componenti idraulici nella costruzione di stampi?
I componenti idraulici trovano impiego ovunque siano necessarie forze elevate in una sede ridotta. Tra i campi di applicazione tipici figurano l’azionamento di carrelli, la chiusura di inserti di forma e le operazioni di serraggio e posizionamento all’interno dello stampo.
Quali cilindri idraulici sono adatti alla costruzione di stampi?
A seconda del campo di applicazione sono disponibili cilindri compatti per il montaggio esterno, cilindri compatti da incasso per il montaggio diretto sulla piastra di forma e cilindri autobloccanti per forze di iniezione elevate. Tutte le varianti sono state appositamente regolate per soddisfare le esigenze della costruzione di stampi e utensili.
Quali sono i vantaggi offerti dai cilindri idraulici Meusburger?
I cilindri idraulici si distinguono per la loro struttura compatta, l’elevata sicurezza dei processi e la facile integrazione nei concetti di stampi esistenti. Le guarnizioni FKM di serie consentono temperature di utilizzo fino a 180 °C, mentre i dati CAD, comprensivi della sede, facilitano la progettazione.
Meusburger mette a disposizione dati CAD adatti alla progettazione?
Sì, per i componenti idraulici sono disponibili direttamente i dati CAD, compresa la sede. In questo modo è possibile effettuare la realizzazione dei progetti più rapidamente ed evitare potenziali errori già in fase di progettazione.
Quali accessori sono disponibili per i cilindri idraulici?
La gamma comprende, tra gli altri, perni e adattatori di accoppiamento, sensori di campo magnetico, cavi adeguati, kit di guarnizioni, utensili di montaggio e componenti per i blocchi di distribuzione e raccordi, quali fori di avvitamento e raccordi idraulici a tenuta piana a bassa perdita. In questo modo potrai ottenere da un unico fornitore tutti gli articoli necessari per il montaggio, il funzionamento e la manutenzione.
Esistono soluzioni per il rilevamento della posizione?
Sì, alcuni cilindri idraulici possono essere dotati di sensori di campo magnetico per il rilevamento elettrico della posizione. Sono inoltre disponibili cavi, connettori e distributori logici adeguati per garantire una semplice trasmissione del segnale.
Quali vantaggi offrono i componenti idraulici standardizzati?
I componenti standardizzati semplificano la progettazione, riducono i costi di approvvigionamento e apportano una riduzione dei tempi di realizzazione dei progetti. Grazie a prodotti ottimizzati, un’elevata disponibilità e prezzi trasparenti, progettisti, costruttori di stampi e responsabili degli acquisti ne traggono vantaggio in egual misura. Un altro vantaggio è che i cilindri idraulici sono immediatamente disponibili come ricambi e non devono essere prima prodotti.
I componenti idraulici sono disponibili rapidamente presso Meusburger?
Sì, i prodotti possono essere ordinati direttamente tramite il portale. Grazie alla standardizzazione sono disponibili direttamente a magazzino e non devono essere prima prodotti.
Dove posso vedere i prezzi o ricevere un'offerta?
Una volta effettuato l’accesso, vedrai subito i prezzi. Se non hai ancora un account, registrati con pochi clic.