Hidravlične komponente

Hitro izberite, enostavno konstruirajte in direktno naročite: Usklajena standardna ponudba zagotavlja največjo razpoložljivost, visoko zanesljivost samega procesa in kratke nabavne poti.

Prednosti našega asortimana izdelkov za hidravliko

Takoj na voljo – brez povpraševanja

Naročite z le nekaj kliki – s preglednimi cenami, visoko razpoložljivostjo in brez dolgotrajnih povpraševanj po ponudbah.

Največja temperaturna odpornost

Serijsko vgrajena FKM-tesnila zagotavljajo največjo zanesljivost samega procesa in zanesljivo delovanje pri temperaturah do 180 °C.

Vse na enem mestu

Izkoristite prednosti popolnoma usklajenih komponent – od hidravličnih cilindrov prek senzorjev do priključkov.

Učinkovita konstrukcija

Na voljo so CAD podatki, vključno z vgradnimi merami , ki omogočajo hitro in natančno projektiranje.

Na prvi pogled

cms.image_map.image-alt
Hidravlični cilinder

Ponujamo popolnoma usklajeno paleto hidravličnih cilindrov, namenjenih posebej za orodja za brizganje. Asortiman vključuje blok cilinder za pritrditev, kompaktne in ekskluzivne vgradne cilindre za vgradnjo v ploščo ter zaklepne hidravlične cilindre za visoke sile brizganja.

Na ponudbo
Vgradni cilinder

Prepričajte se o naši rešitvi, vgradnem cilindru E 7048.

K cilindru
Dodatna oprema in vzdrževanje

Ponujamo široko paleto dodatne opreme in komponent za vzdrževanje. Mednje spadajo na primer sklopke za mehansko povezavo, tesnilni kompleti ter montažno orodje za enostavno vzdrževanje.

Na ponudbo
Cevi in pribor

V našem asortimanu boste našli ustrezne vijake, tesnilne čepe ter hidravlične sklopke s ploščatim tesnenjem in majhnim iztekanjem.

Na ponudbo

Hidravlični cilinder

Ponujamo popolnoma usklajeno paleto hidravličnih cilindrov, namenjenih posebej za orodja za brizganje. Cilindri so vsestranski in zaradi serijsko vgrajenega FKM-tesnila primerni za temperature do 180 °C. Kaljena batnica in dvojno tesnilo zagotavljata zanesljivo, trajno in čisto delovanje.

Asortiman vključuje blok cilinder za pritrditev, kompaktne in ekskluzivne vgradne cilindre za vgradnjo v ploščo ter zaklepne hidravlične cilindre za visoke sile brizganja. Takoj dostopni CAD podatki, vključno z vgradnimi merami , omogočajo učinkovito konstruiranje in pomagajo pri zgodnjem preprečevanju napak.

Učinkovito konstruiranje

Skrajšajte čas razvoja s takoj dostopnimi CAD podatki in natančno dokumentiranimi komponentami. S standardiziranimi rešitvami in prostorom za vgradnjo, zmanjšate obseg projektiranja in si zagotovite več časa za dejansko razvojno delo.

  • CAD podatki z enim klikom
  • Vgradni prostori so že upoštevani
  • Zmanjšanje konstrukcijskih napak
  • Hitreje od zasnove do izvedbe

Nabor izdelkov

Odkrijte našo celotno ponudbo izdelkov za hidravliko:

36 Izdelek/i najden/i
36 Izdelek/i najden/i
E 7000 Blok cilinder z navojnimi izvrtinami za pritrditev
Blok cilinder z navojnimi izvrtinami za pritrditev
34 Izdelek
E 7001 Blok cilinder z O-tesnilom za pritrditev
Blok cilinder z O-tesnilom za pritrditev
31 Izdelek
E 7002 Blok cilinder z O-tesnilom za pritrditev spredaj
Blok cilinder z O-tesnilom za pritrditev spredaj
15 Izdelek
E 7020 Blok cilinder za magnetno določanje položaja in navojnimi izvrtinami za pritrditev
Blok cilinder za magnetno določanje položaja in navojnimi izvrtinami za pritrditev
30 Izdelek
E 7021 Blok cilinder z magnetom za določanje položaja in pritrditvijo preko O-tesnil
Blok cilinder z magnetom za določanje položaja in pritrditvijo preko O-tesnil
17 Izdelek
E 7048 Cilinder vgradni s prirobnico
Cilinder vgradni s prirobnico
19 Izdelek
E 7050 Cilinder vijačni s prirobnico
Cilinder vijačni s prirobnico
12 Izdelek
E 7055 Hidravlični cilinder zaklepni
Hidravlični cilinder zaklepni
20 Izdelek
E 7088 Adapter za zaklepni cilinder
Adapter za zaklepni cilinder
4 Izdelek
E 7084 Sklopka za hidravlični cilinder
Sklopka za hidravlični cilinder
7 Izdelek
E 70841 Čep sklopke za hidravlični cilinder
Čep sklopke za hidravlični cilinder
7 Izdelek
E 70842 Pritrditev za čep sklopke
Pritrditev za čep sklopke
7 Izdelek
E 7042 Set tesnil za blok cilinder
Set tesnil za blok cilinder
6 Izdelek
E 7043 O-tesnilo za priklop čez O-tesnila
O-tesnilo za priklop čez O-tesnila
6 Izdelek
E 7053 Set tesnil za vgradni cilinder
Set tesnil za vgradni cilinder
6 Izdelek
E 7054 Set tesnil za vijačni cilinder
Set tesnil za vijačni cilinder
5 Izdelek
E 70554 Set tesnil za zaklepni cilinder
Set tesnil za zaklepni cilinder
5 Izdelek
E 7060 Montažno orodje v setu za hidravlične cilindre
Montažno orodje v setu za hidravlične cilindre
7 Izdelek
E 6562 Senzor magnetni za T-utor s kablom
Senzor magnetni za T-utor s kablom
1 Izdelek
E 65620 Senzor magnetni za T-utor s kablom
Senzor magnetni za T-utor s kablom
1 Izdelek
E 6563 Senzor magnetni za T-utor do 130 °C
Senzor magnetni za T-utor do 130 °C
1 Izdelek
E 6574 Razdelilec za senzorje, enojni IN/ALI
Razdelilec za senzorje, enojni IN/ALI
3 Izdelek
E 65740 Razdelilec za senzorje, enojni IN/ALI
Razdelilec za senzorje, enojni IN/ALI
1 Izdelek
E 6576 Razdelilec za senzorje, dvojni IN
Razdelilec za senzorje, dvojni IN
2 Izdelek
E 6615 Kabel priključni M8 3-polni
Kabel priključni M8 3-polni
6 Izdelek
E 6586 Naprava za preverjanje končnih stikal/senzorjev
Naprava za preverjanje končnih stikal/senzorjev
1 Izdelek
E 7100 Priključek vijačni ravni
Razširitve Priključek vijačni ravni
8 Izdelek
E 7103 Hidravlični adapter s tesnilom obojestransko
Hidravlični adapter s tesnilom obojestransko
5 Izdelek
E 7110 Priključek nastavljiv, kotni 90° z tesnilnim konosom
Priključek nastavljiv, kotni 90° z tesnilnim konosom
2 Izdelek
E 7112 T-priključek nastavljiv z tesnilnim konosom
T-priključek nastavljiv z tesnilnim konosom
2 Izdelek
E 7120 Priključek zasučni 90° z tesnilnim konosom
Priključek zasučni 90° z tesnilnim konosom
7 Izdelek
E 71009 Priključek vijačni ravni, nerjaveči
Razširitve Priključek vijačni ravni, nerjaveči
8 Izdelek
E 71109 Priključek nastavljiv, kotni 90°, nerjaveči
Priključek nastavljiv, kotni 90°, nerjaveči
4 Izdelek
E 7140 Tesnilni čep, z nastavkom in tesnilom, iz jekla
Tesnilni čep, z nastavkom in tesnilom, iz jekla
11 Izdelek
E 72020 Hidravlična spojka, ISO 16028
Hidravlična spojka, ISO 16028
4 Izdelek
E 72030 Hidravlična sklopka temperirnega priključka, ISO 16028
Hidravlična sklopka temperirnega priključka, ISO 16028
4 Izdelek
Prikaz 36 od 36 izdelkov.

Pogosta vprašanja o hidravličnih komponentah

Kdaj se hidravlika uporablja v orodjih za brizganje?

Kateri hidravlični cilindri so primerni za orodja za brizganje?

Kakšne prednosti ponujajo hidravlični cilindri podjetja Meusburger?

Ali ima Meusburger na voljo ustrezne CAD podatke za konstruiranje?

Katera dodatna oprema je na voljo za hidravlične cilindre?

Ali so na voljo rešitve za ugotavljanje položaja?

Kakšne prednosti ponujajo standardne hidravlične komponente?

Ali so hidravlične komponente pri podjetju Meusburger hitro na voljo?

Kje si lahko ogledam cene ali dobim ponudbo?