Υδραυλικά εξαρτήματα

Ταχεία επιλογή, απλή κατασκευή και άμεση παραγγελία: Η προσεκτικά επιλεγμένη βασική γκάμα προϊόντων εξασφαλίζει μέγιστη διαθεσιμότητα, υψηλή αξιοπιστία διαδικασίας και σύντομους διαύλους εφοδιασμού.

Τα πλεονεκτήματά σας από τη γκάμα προϊόντων μας υδραυλικών εξαρτημάτων

Άμεσα διαθέσιμο – χωρίς αίτηση προσφοράς

Ολοκληρώστε την παραγγελία σας με λίγα μόνο κλικ – με διαφανείς τιμές, υψηλή διαθεσιμότητα και χωρίς χρονοβόρα αιτήματα προσφορών.

Υψηλή αντοχή στη θερμοκρασία

Οι φλάντζες για τη σειρά προϊόντων FKM εξασφαλίζουν τη μέγιστη αξιοπιστία της διαδικασίας και την αξιόπιστη λειτουργία σε θερμοκρασίες έως 180 °C.

Τα πάντα από έναν προμηθευτή

Επωφεληθείτε από εξαρτήματα που συνδυάζονται τέλεια μεταξύ τους – από υδραυλικούς κυλίνδρους και αισθητήρες έως το σύστημα σύνδεσης.

Αποτελεσματικός σχεδιασμός

Τα διαθέσιμα δεδομένα CAD, συμπεριλαμβανομένου του χώρου τοποθέτησης, διευκολύνουν τον ταχύ και ακριβή σχεδιασμό.

Με μια ματιά

cms.image_map.image-alt
Υδραυλικός κύλινδρος

Προσφέρουμε μια άρτια σχεδιασμένη γκάμα υδραυλικών κυλίνδρων ειδικά για την κατασκευή καλουπιών μορφής. Η γκάμα περιλαμβάνει συμπαγείς προσαρτώμενους κυλίνδρους, αποκλειστικούς ενσωματωμένους κυλίνδρους για εγκατάσταση στην πλάκα, καθώς και κυλινδρικές κλειδαριές για υψηλές δυνάμεις ψεκασμού.

Μετάβαση στη γκάμα
Ενσωματωμένος κύλινδρος

Δείτε από κοντά το κορυφαίο προϊόν μας, τον ενσωματωμένο κύλινδρο E 7048.

Μετάβαση στον κύλινδρο
Παρελκόμενα και συντήρηση

Διαθέτουμε μια εκτενή γκάμα σε παρελκόμενα και ανταλλακτικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, σύνδεσμοι για τη μηχανική σύνδεση, σετ στεγανοποίησης καθώς και εργαλεία συναρμολόγησης για εύκολη συντήρηση.

Μετάβαση στη γκάμα
Σύστημα σύνδεσης

Για την υδραυλική σύνδεση των κυλίνδρων, στη γκάμα των προϊόντων μας θα βρείτε κατάλληλες βιδωτές συνδέσεις, βιδωτές τάπες, καθώς και υδραυλικούς συνδέσμους με επίπεδη στεγανοποίηση και χαμηλή διαρροή.

Μετάβαση στη γκάμα

Υδραυλικός κύλινδρος

Προσφέρουμε μια άρτια σχεδιασμένη γκάμα υδραυλικών κυλίνδρων ειδικά για την κατασκευή καλουπιών μορφής. Οι κύλινδροι παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης σε διάφορα σενάρια και, χάρη στη στεγανοποίηση FKM, είναι κατάλληλοι για θερμοκρασίες έως 180 °C. Η σκληρυμένη ράβδος εμβόλου και η διπλή στεγανοποίηση εξασφαλίζουν την αξιόπιστη, μακροχρόνια και καθαρή λειτουργία.

Η γκάμα περιλαμβάνει συμπαγείς προσαρτώμενους κυλίνδρους, αποκλειστικούς ενσωματωμένους κυλίνδρους για εγκατάσταση στην πλάκα, καθώς και κυλινδρικές κλειδαριές για υψηλές δυνάμεις ψεκασμού. Τα άμεσα διαθέσιμα δεδομένα CAD, συμπεριλαμβανομένου του χώρου τοποθέτησης, διευκολύνουν τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και συμβάλλουν στην έγκαιρη αποφυγή σφαλμάτων.

Αποτελεσματική κατασκευή

Μειώστε τον χρόνο ανάπτυξης χάρη στα άμεσα διαθέσιμα δεδομένα CAD και τα άρτια τεκμηριωμένα εξαρτήματα. Χάρη στις τυποποιημένες λύσεις και τους ενσωματωμένους χώρους εγκατάστασης, μειώνετε τον κατασκευαστικό φόρτο εργασίας και κερδίζετε περισσότερο χρόνο για την ουσιαστική εργασία ανάπτυξης.

  • Δεδομένα CAD με το πάτημα ενός κουμπιού
  • Οι χώροι εγκατάστασης έχουν ήδη ληφθεί υπόψη
  • Μείωση κατασκευαστικών σφαλμάτων
  • Ταχύτερη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση

Επισκόπηση προΐόντων

Ανακαλύψτε ολόκληρη τη γκάμα των υδραυλικών προϊόντων μας:

36 Βρέθηκε(-αν) προϊόν(-τα)
36 Βρέθηκε(-αν) προϊόν(-τα)
E 7000 Συμπαγής κύλινδρος με σύνδεση σπειρώματος
Συμπαγής κύλινδρος με σύνδεση σπειρώματος
34 Είδος
E 7001 Συμπαγής κύλινδρος με σύνδεση O-ring
Συμπαγής κύλινδρος με σύνδεση O-ring
31 Είδος
E 7002 Συμπαγής κύλινδρος με σύνδεση σπειρώματος στη μπροστινή πλευρά
Συμπαγής κύλινδρος με σύνδεση σπειρώματος στη μπροστινή πλευρά
18 Είδος
E 7020 Συμπαγής κύλινδρος για αισθητήρες μαγνητικού πεδίου με σύνδεση σπειρώματος
Συμπαγής κύλινδρος για αισθητήρες μαγνητικού πεδίου με σύνδεση σπειρώματος
30 Είδος
E 7021 Hydraulisylinteri magneettikenttäanturille o-rengasliitännällä
Hydraulisylinteri magneettikenttäanturille o-rengasliitännällä
17 Είδος
E 7048 Kύλινδρος με φλάντζα και οπές για βίδες
Kύλινδρος με φλάντζα και οπές για βίδες
19 Είδος
E 7050 Βιδωτός κύλινδρος με φλάντζα
Βιδωτός κύλινδρος με φλάντζα
12 Είδος
E 7055 Κυλινδρική κλειδαριά
Κυλινδρική κλειδαριά
20 Είδος
E 7088 Αντάπτορας για Κυλινδρική κλειδαριά
Αντάπτορας για Κυλινδρική κλειδαριά
4 Είδος
E 7084 Σύνδεση για υδραυλικό κύλινδρο
Σύνδεση για υδραυλικό κύλινδρο
7 Είδος
E 70841 Συνδετικός πύρος για υδραυλικό κύλινδρο
Συνδετικός πύρος για υδραυλικό κύλινδρο
7 Είδος
E 70842 Υποδοχή συνδετικού πύρου
Υποδοχή συνδετικού πύρου
7 Είδος
E 7042 Κιτ τσιμούχα για συμπαγή κύλινδρο
Κιτ τσιμούχα για συμπαγή κύλινδρο
6 Είδος
E 7043 O-ρινγκς για θύρες O-ρινγκ
O-ρινγκς για θύρες O-ρινγκ
6 Είδος
E 7053 Κιτ τσιμούχες για κύλινδρο με φλάτζα και οπές
Κιτ τσιμούχες για κύλινδρο με φλάτζα και οπές
6 Είδος
E 7054 Κιτ τσιμούχα για βιδωτό κύλινδρο
Κιτ τσιμούχα για βιδωτό κύλινδρο
5 Είδος
E 70554 Κιτ τσιμούχα για Κυλινδρική κλειδαριά
Κιτ τσιμούχα για Κυλινδρική κλειδαριά
5 Είδος
E 7060 Σετ εργαλείων για υδραυλικούς κυλίνδρους
Σετ εργαλείων για υδραυλικούς κυλίνδρους
7 Είδος
E 6562 Αισθητήρας μαγνητικού πεδίου για T-slots, συμπεριλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης
Αισθητήρας μαγνητικού πεδίου για T-slots, συμπεριλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης
1 Είδος
E 65620 Αισθητήρας μαγνητικού πεδίου για T-slots, με καλώδιο
Αισθητήρας μαγνητικού πεδίου για T-slots, με καλώδιο
1 Είδος
E 6563 Αισθητήρας μαγνητικού πεδίου για T-slots έως 130 °C
Αισθητήρας μαγνητικού πεδίου για T-slots έως 130 °C
1 Είδος
E 6574 Logic διανομέας για αισθητήρες, μονός AND/OR
Logic διανομέας για αισθητήρες, μονός AND/OR
3 Είδος
E 65740 Logic διανομέας για αισθητήρες, μονός AND/OR
Logic διανομέας για αισθητήρες, μονός AND/OR
1 Είδος
E 6576 Logic διανομέας για αισθητήρες, διπλός AND
Logic διανομέας για αισθητήρες, διπλός AND
2 Είδος
E 6615 Καλώδιο σύνδεσης M8 3-πολικό
Καλώδιο σύνδεσης M8 3-πολικό
6 Είδος
E 6586 Συσκευή ελέγχου αισθητήρων
Συσκευή ελέγχου αισθητήρων
1 Είδος
E 7100 Βιδωτή υποδοχή, ίσιο
Διεύρηνση γκάμας Βιδωτή υποδοχή, ίσιο
8 Είδος
E 7103 Υδραυλικός προσαρμογέας, με στεγανοποιητική ροδέλα και στις δύο πλευρές
Υδραυλικός προσαρμογέας, με στεγανοποιητική ροδέλα και στις δύο πλευρές
5 Είδος
E 7110 Ρυθμιζόμενη 90°-Βιδωτή υποδοχή κώνο στεγανοποίησης
Ρυθμιζόμενη 90°-Βιδωτή υποδοχή κώνο στεγανοποίησης
2 Είδος
E 7112 Ρυθμιζόμενο T-ρακόρ με κώνο στεγανοποίησης
Ρυθμιζόμενο T-ρακόρ με κώνο στεγανοποίησης
2 Είδος
E 7120 90° περιστρεφόμενη σύνδεση με κώνο στεγανοποίησης
90° περιστρεφόμενη σύνδεση με κώνο στεγανοποίησης
7 Είδος
E 71009 Βιδωτή υποδοχή, ίσια ,ανοξείδωτη
Διεύρηνση γκάμας Βιδωτή υποδοχή, ίσια ,ανοξείδωτη
8 Είδος
E 71109 Ρυθμιζόμενη 90°-Βιδωτή υποδοχή , ανοξείδωτη
Ρυθμιζόμενη 90°-Βιδωτή υποδοχή , ανοξείδωτη
4 Είδος
E 7140 Βιδωτή τάπα, με περιλαίμιο και στεγανοποιητική ροδέλα, από χάλυβα
Βιδωτή τάπα, με περιλαίμιο και στεγανοποιητική ροδέλα, από χάλυβα
11 Είδος
E 72020 Αρσενικό ρακόρ πιέσεως, ISO 16028
Αρσενικό ρακόρ πιέσεως, ISO 16028
4 Είδος
E 72030 Θυληκό ρακόρ πιέσεως, ISO 16028
Θυληκό ρακόρ πιέσεως, ISO 16028
4 Είδος
Εμφανίζονται 36 από 36 .

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα υδραυλικά εξαρτήματά μας

Σε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται τα υδραυλικά εξαρτήματα στην κατασκευή καλουπιών μορφής;

Ποιοι υδραυλικοί κύλινδροι είναι κατάλληλοι για την κατασκευή καλουπιών μορφής;

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των υδραυλικών κυλίνδρων της Meusburger;

Υπάρχουν στη Meusburger τα κατάλληλα δεδομένα CAD για τον σχεδιασμό;

Ποια παρελκόμενα διατίθενται για τους υδραυλικούς κυλίνδρους;

Υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις για την ανίχνευση θέσης;

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των τυποποιημένων υδραυλικών εξαρτημάτων;

Είναι τα υδραυλικά εξαρτήματα της Meusburger άμεσα διαθέσιμα;

Πού μπορώ να δω τις τιμές ή να λάβω μια προσφορά;
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.