Componentes hidráulicos

Selecionar rapidamente, projetar facilmente e encomendar diretamente: A gama de produtos normalizada cuidadosamente selecionada oferece a máxima disponibilidade, elevada fiabilidade do processo e prazos de abastecimento reduzidos.

As suas vantagens com nossa gama de produtos hidráulicos

Disponível imediatamente – sem necessidade de orçamento

Faça a encomenda com apenas alguns cliques – com preços transparentes, elevada disponibilidade e sem demoradas solicitações de orçamento.

Elevada resistência à temperatura

Como vedantes FKM de série, eles garantem a máxima fiabilidade do processo e um funcionamento fiável a temperaturas até 180 °C.

Tudo a partir de uma única fonte

Aproveite as vantagens de componentes perfeitamente compatíveis entre si – desde cilindros hidráulicos e sensores até às mangueiras, coletores e acessórios de refrigeração.

Conceção eficiente

Os ficheiros CAD disponíveis, incluindo o espaço de instalação, facilitam uma conceção rápida e sem erros.

Visão geral

cms.image_map.image-alt
Cilindros hidráulicos

Oferecemos uma gama de cilindros hidráulicos perfeitamente adaptada, especialmente concebida para a fabricação de moldes. A gama inclui cilindros compactos para a instalação, cilindros exclusivos para a instalação na placa, bem como cilindros com bloqueio para forças de injeção elevadas.

Para a gama
Cilindro de encastrar

Conheça o nosso produto de destaque, o cilindro de encastrar E 7048.

Para o cilindro
Acessórios e manutenção

Oferecemos uma vasta gama de acessórios e peças de manutenção. Entre estes incluem-se, por exemplo, acoplamentos rápidos para o tipo de injeção mecânica, conjuntos de juntas de vedação e ferramentas de montagem para facilitar a manutenção.

Para a gama
Mangueiras e coletores

Para a ligação hidráulica dos cilindros, encontrará na nossa gama de produtos de união roscada adequados, tampões roscados, bem como acoplamentos hidráulicos com vedação plana e de baixo nível de fuga.

Para a gama

Cilindros hidráulicos

Oferecemos uma gama de cilindros hidráulicos perfeitamente adaptada, especialmente concebida para a fabricação de moldes. Os cilindros são versáteis e, graças ao vedante FKM de série, são adequados para temperaturas até 180 °C. Uma haste de pistão temperada e a vedação dupla garantem um funcionamento fiável, duradouro e limpo.

A gama inclui cilindros compactos para a instalação, cilindros exclusivos para a instalação na placa, bem como cilindros com bloqueio para forças de injeção elevadas. Os ficheiros CAD disponíveis imediatamente, incluindo o espaço de instalação, facilitam uma conceção eficiente e ajudam a evitar erros numa fase inicial.

Construir a eficiência

Reduza os seus tempos de desenvolvimento com ficheiros CAD imediatamente disponíveis e componentes perfeitamente documentados. Através de soluções normalizadas e espaços de instalação integrados, reduz o esforço de conceção e dispõe de mais tempo para o seu trabalho de desenvolvimento propriamente dito.

  • Ficheiros CAD com um simples clique
  • Espaços de instalação já considerados
  • Redução de erros de projeto
  • Do projeto à implementação, mais rapidamente

Visão geral dos produtos

Descubra toda a nossa gama de produtos hidráulicos:

36 produto(s) encontrado(s)
36 produto(s) encontrado(s)
E 7000 Cilindro compacto com ligação roscada
Cilindro compacto com ligação roscada
34 artigo(s)
E 7001 Cilindro compacto com vedantes
Cilindro compacto com vedantes
31 artigo(s)
E 7002 Cilindro compacto com vedantes frontais
Cilindro compacto com vedantes frontais
15 artigo(s)
E 7020 Cilindro compacto para deteção magnética, com ligação roscada
Cilindro compacto para deteção magnética, com ligação roscada
30 artigo(s)
E 7021 Cilindro compacto para deteção magnética, com vedantes
Cilindro compacto para deteção magnética, com vedantes
17 artigo(s)
E 7048 Cilindro integrado com flange
Cilindro integrado com flange
19 artigo(s)
E 7050 Cilindro roscado, com flange
Cilindro roscado, com flange
12 artigo(s)
E 7055 Cilindro com bloqueio
Cilindro com bloqueio
20 artigo(s)
E 7088 Acoplamento para cilindro com bloqueio
Acoplamento para cilindro com bloqueio
4 artigo(s)
E 7084 Acoplamento para cilindro hidráulico
Acoplamento para cilindro hidráulico
7 artigo(s)
E 70841 Perno de acoplamento para cilindro hidráulico
Perno de acoplamento para cilindro hidráulico
7 artigo(s)
E 70842 Alojamento para perno de acoplamento
Alojamento para perno de acoplamento
7 artigo(s)
E 7042 Conjunto de vedantes para cilindro compacto
Conjunto de vedantes para cilindro compacto
6 artigo(s)
E 7043 Vedantes para cilindro
Vedantes para cilindro
6 artigo(s)
E 7053 Conjunto de vedantes para cilindro integrado
Conjunto de vedantes para cilindro integrado
6 artigo(s)
E 7054 Conjunto de vedantes para cilindro roscado
Conjunto de vedantes para cilindro roscado
5 artigo(s)
E 70554 Conjunto de vedantes para cilindro com bloqueio
Conjunto de vedantes para cilindro com bloqueio
5 artigo(s)
E 7060 Ferramenta de montagem para os cilindros hidráulicos
Ferramenta de montagem para os cilindros hidráulicos
7 artigo(s)
E 6562 Sensor magnético para ranhura em T, com cabo
Sensor magnético para ranhura em T, com cabo
1 artigo(s)
E 65620 Sensor magnético para ranhura em T, com cabo
Sensor magnético para ranhura em T, com cabo
1 artigo(s)
E 6563 Sensor magnético para ranhura em T, até 130 °C
Sensor magnético para ranhura em T, até 130 °C
1 artigo(s)
E 6574 Distribuidor Logic para interruptores, simples E/OU
Distribuidor Logic para interruptores, simples E/OU
3 artigo(s)
E 65740 Distribuidor Logic para interruptores, simples E/OU
Distribuidor Logic para interruptores, simples E/OU
1 artigo(s)
E 6576 Distribuidor Logic para interruptores, duplo E
Distribuidor Logic para interruptores, duplo E
2 artigo(s)
E 6615 Cabo de ligação, M8, 3 pinos
Cabo de ligação, M8, 3 pinos
6 artigo(s)
E 6586 Dispositivo para ensaiar sensor de proximidade
Dispositivo para ensaiar sensor de proximidade
1 artigo(s)
E 7100 Conector roscado com cone de vedação
Expansão da gama Conector roscado com cone de vedação
8 artigo(s)
E 7103 Adaptador hidráulico, com anel de vedação em ambos os lados
Adaptador hidráulico, com anel de vedação em ambos os lados
5 artigo(s)
E 7110 Conector angular ajustável,90º, com cone de vedação
Conector angular ajustável,90º, com cone de vedação
2 artigo(s)
E 7112 Conector em T, ajustável, com cone de vedação
Conector em T, ajustável, com cone de vedação
2 artigo(s)
E 7120 Conector rotativo, 90º, com cone de vedação
Conector rotativo, 90º, com cone de vedação
7 artigo(s)
E 71009 Conector roscado inoxidável
Expansão da gama Conector roscado inoxidável
8 artigo(s)
E 71109 Conector 90º ajustável roscado inoxidável
Conector 90º ajustável roscado inoxidável
4 artigo(s)
E 7140 Tampão roscado, com cabeça e anel de vedação, em aço
Tampão roscado, com cabeça e anel de vedação, em aço
11 artigo(s)
E 72020 Conector hidráulico, ISO 16028
Conector hidráulico, ISO 16028
4 artigo(s)
E 72030 Acoplamento hidráulico, ISO 16028
Acoplamento hidráulico, ISO 16028
4 artigo(s)
36 de 36 apresentado

Perguntas frequentes sobre os nossos componentes hidráulicos

Para que servem os componentes hidráulicos na fabricação de moldes?

Que cilindros hidráulicos são adequados para a fabricação de moldes?

Quais são as vantagens dos cilindros hidráulicos da Meusburger?

A Meusburger disponibiliza ficheiros CAD adequados para a conceção?

Que acessórios estão disponíveis para os cilindros hidráulicos?

Existem soluções disponíveis para a deteção de posição?

Quais são as vantagens dos componentes hidráulicos normalizados?

Os componentes hidráulicos da Meusburger estão disponíveis rapidamente?

Onde posso ver os preços ou obter uma oferta?
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.