Hydraulika

Snadný výběr, rychlý návrh a okamžité objednání: Sladěný standardizovaný sortiment nabízí maximální dostupnost, vysokou spolehlivost procesů a rychlé dodání.

Vaše výhody s naším sortimentem hydrauliky

K dispozici ihned – bez poptávky

Objednejte si několika kliknutími – s transparentními cenami, vysokou dostupností a bez zdlouhavého vyžádání nabídky.

Nejvyšší teplotní odolnost

Standardně dodávané těsnění FKM zajišťuje maximální bezpečnost procesu a spolehlivé použití při teplotách až do 180 °C.

Vše od jednoho zdroje

Využijte výhod dokonale vzájemně sladěných komponentů – od hydraulických válců přes snímače až po techniku rozvodů.

Efektivní konstrukce

Dostupné CAD data včetně rozměrů montážního prostoru usnadňují rychlou a bezchybnou konstrukci.

Stručný přehled

cms.image_map.image-alt
Hydraulické válece

Nabízíme dokonale sladěný sortiment hydraulických válců speciálně pro stavbu forem. Sortiment zahrnuje hydraulické válce s různými možnostmi připojení, kompaktní hydraulické válce pro vestavbu do desky a blokovací válce pro vysoké vstřikovací síly.

K sortimentu
Vestavný válec

Přesvědčte se o kvalitách našeho špičkového produktu, vestavného hydraulického válce E 7048.

Přejít k hydraulickému válci
Příslušenství a údržba

Nabízíme široký sortiment příslušenství a montážního nářadí. K nim patří například spojky pro mechanické upevnění, sady těsnění a montážní nářadí pro snadnou údržbu.

K sortimentu
Rozváděcí technika

Pro připojení hydraulických válců najdete v sortimentu vhodné šroubení, uzavírací šrouby a bezúkapové hydraulické spojky.

K sortimentu

Hydraulické válece

Nabízíme dokonale sladěný sortiment hydraulických válců speciálně pro stavbu forem. Tyto válce mají široké uplatnění a díky dodávanému těsnění z FKM jsou vhodné pro teploty až do 180 °C. Kalená pístnice a dvojité těsnění zajišťují spolehlivý, dlouhodobý a čistý provoz.

Sortiment zahrnuje hydraulické válce s různými možnostmi připojení, kompaktní hydraulické válce pro vestavbu do desky a blokovací válce pro vysoké vstřikovací síly. Okamžitě dostupné CAD data včetně rozměrů montážního prostoru usnadňují efektivní konstrukci a pomáhají včas předejít chybám.

Efektivní konstrukce

Zkraťte dobu vývoje díky okamžitě dostupným CAD datům a dokonale zdokumentovaným komponentům. Díky standardizovaným řešením a integrovaným montážním prostorům snížíte náročnost konstrukce a získáte více času na samotnou vývojovou práci.

  • CAD data na jedno kliknutí
  • Montážní prostor již zohledněn
  • Redukce počtu konstrukčních chyb
  • Rychleji od návrhu k realizaci

Přehled produktů

Prohlédněte si náš kompletní sortiment hydraulických komponentů:

36 produkt/-ů nalezen/-o
36 produkt/-ů nalezen/-o
E 7000 Hydraulický válec se závity
Hydraulický válec se závity
34 Typ produktu
E 7001 Hydraulický válec s O-kroužky
Hydraulický válec s O-kroužky
31 Typ produktu
E 7002 Hydraulický válec s připojením přes O-kroužek z předního čela
Hydraulický válec s připojením přes O-kroužek z předního čela
15 Typ produktu
E 7020 Hydraulický válec pro magnetické koncové spínače, se závity
Hydraulický válec pro magnetické koncové spínače, se závity
30 Typ produktu
E 7021 Hydraulický válec pro magnetické koncové spínače, s přípojem na O-kroužek
Hydraulický válec pro magnetické koncové spínače, s přípojem na O-kroužek
17 Typ produktu
E 7048 Vestavný válec s přírubou
Vestavný válec s přírubou
19 Typ produktu
E 7050 Šroubovací válec s přírubou
Šroubovací válec s přírubou
12 Typ produktu
E 7055 Blokovací válec
Blokovací válec
20 Typ produktu
E 7088 Adaptér pro blokovací válec
Adaptér pro blokovací válec
4 Typ produktu
E 7084 Spojka pro hydraulický válec
Spojka pro hydraulický válec
7 Typ produktu
E 70841 Čep spojky pro hydraulický válec
Čep spojky pro hydraulický válec
7 Typ produktu
E 70842 Hlava spojovacího čepu
Hlava spojovacího čepu
7 Typ produktu
E 7042 Sada těsnění pro hydraulický válec
Sada těsnění pro hydraulický válec
6 Typ produktu
E 7043 O-Kroužek
O-Kroužek
6 Typ produktu
E 7053 Sada těsnění pro vestavný válec
Sada těsnění pro vestavný válec
6 Typ produktu
E 7054 Sada těsnění pro šroubovací válec
Sada těsnění pro šroubovací válec
5 Typ produktu
E 70554 Sada těsnění pro blokovací válec
Sada těsnění pro blokovací válec
5 Typ produktu
E 7060 Montážní nářadí pro hydraulické válce
Montážní nářadí pro hydraulické válce
7 Typ produktu
E 6562 Magnetický senzor pro T drážku s kabelem
Magnetický senzor pro T drážku s kabelem
1 Typ produktu
E 65620 Magnetický sensor pro T drážku s kabelem
Magnetický sensor pro T drážku s kabelem
1 Typ produktu
E 6563 Magnetický senzor pro T drážku do 130 °C
Magnetický senzor pro T drážku do 130 °C
1 Typ produktu
E 6574 Logický rozdělovač pro koncové spínače, jednoduché A/NEBO
Logický rozdělovač pro koncové spínače, jednoduché A/NEBO
3 Typ produktu
E 65740 Logický rozdělovač pro koncové spínače, jednoduché A/NEBO
Logický rozdělovač pro koncové spínače, jednoduché A/NEBO
1 Typ produktu
E 6576 Logický rozdělovač pro koncové spínače, dvojité A
Logický rozdělovač pro koncové spínače, dvojité A
2 Typ produktu
E 6615 Připojovací kabel s konektorem, závit M8, 3-pólový
Připojovací kabel s konektorem, závit M8, 3-pólový
6 Typ produktu
E 6586 Indikátor koncových spínačů
Indikátor koncových spínačů
1 Typ produktu
E 7100 Šroubení přímé s těsnícím kuželem EO 24°
Rozšíření Šroubení přímé s těsnícím kuželem EO 24°
8 Typ produktu
E 7103 Hydraulický adaptér, s těsnícími kroužky na obou stranách
Hydraulický adaptér, s těsnícími kroužky na obou stranách
5 Typ produktu
E 7110 Otočné šroubení 90° s kuželovým těsněním
Otočné šroubení 90° s kuželovým těsněním
2 Typ produktu
E 7112 Otočné T šroubení s kuželovým těsněním
Otočné T šroubení s kuželovým těsněním
2 Typ produktu
E 7120 Otočná koncovka 90° s kuželovým těsněním
Otočná koncovka 90° s kuželovým těsněním
7 Typ produktu
E 71009 Šroubení přímé z nerezové oceli
Rozšíření Šroubení přímé z nerezové oceli
8 Typ produktu
E 71109 Nastavitelné šroubení 90°, z nerezu
Nastavitelné šroubení 90°, z nerezu
4 Typ produktu
E 7140 Uzavírací šroub, s osazením a těsnící kroužek, z oceli
Uzavírací šroub, s osazením a těsnící kroužek, z oceli
11 Typ produktu
E 72020 Hydraulický nipl, ISO 16028
Hydraulický nipl, ISO 16028
4 Typ produktu
E 72030 Hydraulická spojka, ISO 16028
Hydraulická spojka, ISO 16028
4 Typ produktu
36 z 36 zobrazeny.

Často kladené otázky k hydraulickým komponentům

K čemu se používají hydraulické komponenty při stavbě forem?

Jaké hydraulické válce jsou vhodné pro stavbu forem?

Jaké výhody nabízejí hydraulické válce od společnosti Meusburger?

Nabízí společnost Meusburger vhodné CAD data pro konstrukci?

Jaké příslušenství je k dispozici pro hydraulické válce?

Existují řešení pro kontrolu polohy?

Jaké výhody nabízejí standardizované hydraulické komponenty?

Jsou hydraulické komponenty u společnosti Meusburger rychle k dispozici?

Kde najdu ceny nebo jak si mohu vyžádat nabídku?
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.