Composants hydrauliques

Sélection rapide, conception simple et commande immédiate : La gamme standard adaptée garantit une disponibilité maximale, une grande sécurité de fonctionnement et des délais d'approvisionnement courts.

Les avantages de notre gamme de produits hydrauliques

Disponible immédiatement – sans demande de prix

Effectuez votre commande en quelques clics : des prix transparents, une grande disponibilité et aucune demande de devis fastidieuse.

Résistance maximale à la température

Les joints en FKM fournis de série garantissent une sécurité de fonctionnement maximale et une fiabilité lors de l'utilisation à des températures pouvant atteindre 180 °C.

Tout auprès d’un seul fournisseur

Profitez de composants parfaitement adaptés les uns aux autres, des vérins hydrauliques aux capteurs en passant par la technique de tuyauterie.

Conception efficace

Les données CAD disponibles, y compris l'espace de montage, facilitent une conception rapide et sans erreur.

En bref

cms.image_map.image-alt
Vérins hydrauliques

Nous proposons une gamme parfaitement adaptée de vérins hydrauliques spécialement conçus pour la construction de moules. La gamme comprend des vérins-bloc destinés à l'implantation en saillie, des vérins compacts et exclusifs destinés à l'implantation dans la plaque, ainsi que des cylindres de verrouillage conçus pour supporter des forces d’injection élevées.

Vers la gamme
Vérin à implanter

Découvrez notre produit phare, le vérin à implanter E 7048.

Vers le cylindre
Accessoires et entretien

Nous proposons une large gamme d'accessoires et de pièces de rechange. Il s'agit par exemple de coupleurs pour la connexion mécanique, de kits d'étanchéité ainsi que d'outils de montage facilitant la maintenance.

Vers la gamme
Technique de tuyauterie

Pour le raccordementhydraulique des vérins, vous trouverez dans notre gamme des éléments de vissage, des bouchons filetés ainsi que des raccords hydrauliques à joint plat et à faible fuite.

Vers la gamme

Vérins hydrauliques

Nous proposons une gamme parfaitement adaptée de vérins hydrauliques spécialement conçus pour la construction de moules. Ces vérins sont polyvalents et, grâce à leur joint en FKM de série, ils peuvent être utilisés à des températures allant jusqu’à 180 °C. Une tige de piston trempée ainsi qu’un double système de colmatage garantissent une fiabilité, une durabilité et un fonctionnement propre.

La gamme comprend des vérins-bloc destinés à l’implantation en saillie, des vérins compacts et exclusifs destinés à l’implantation dans la plaque, ainsi que des cylindres de verrouillage conçus pour supporter des forces d’injection élevées. Les données CAD immédiatement disponibles, qui incluent l’espace de montage, facilitent la conception et permettent d’éviter les erreurs dès le début.

Concevoir efficacement

Réduisez vos délais de développement grâce à des données CAD immédiatement disponibles et à des composants parfaitement documentés. Grâce à des solutions standardisées et à des espaces de montage intégrés, vous réduisez les efforts de conception et gagnez du temps pour vous consacrer à votre travail de développement proprement dit.

  • Des données CAD en un clic
  • Espaces de montage déjà pris en compte
  • Réduction des erreurs de conception
  • Passer plus rapidement de la conception à la réalisation

Aperçu de la gamme

Découvrez l’ensemble de notre gamme de produits hydrauliques :

36 produit(s) trouvé(s)
36 produit(s) trouvé(s)
E 7000 Vérin-bloc avec raccord fileté
Vérin-bloc avec raccord fileté
34 article(s)
E 7001 Vérin-bloc avec raccord de joint torique
Vérin-bloc avec raccord de joint torique
31 article(s)
E 7002 Vérin-bloc avec raccord de joint torique sur le coté avant
Vérin-bloc avec raccord de joint torique sur le coté avant
15 article(s)
E 7020 Vérin-bloc pour interrogation par capteur, avec raccord fileté
Vérin-bloc pour interrogation par capteur, avec raccord fileté
30 article(s)
E 7021 Vérin-bloc pour interrogation par capteur, avec raccord de joint torique
Vérin-bloc pour interrogation par capteur, avec raccord de joint torique
17 article(s)
E 7048 Vérin à implanter avec flasque
Vérin à implanter avec flasque
19 article(s)
E 7050 Vérin à visser avec collerette
Vérin à visser avec collerette
12 article(s)
E 7055 Cylindre de verrouillage
Cylindre de verrouillage
20 article(s)
E 7088 Adaptateur pour cylindre de verrouillage
Adaptateur pour cylindre de verrouillage
4 article(s)
E 7084 Accouplement pour vérin hydraulique
Accouplement pour vérin hydraulique
7 article(s)
E 70841 Tenon d’accouplement pour vérin hydraulique
Tenon d’accouplement pour vérin hydraulique
7 article(s)
E 70842 Pièce d’accrochage pour tenon d’accouplement
Pièce d’accrochage pour tenon d’accouplement
7 article(s)
E 7042 Jeu de joints pour vérin-bloc
Jeu de joints pour vérin-bloc
6 article(s)
E 7043 Joints toriques pour raccords par joints
Joints toriques pour raccords par joints
6 article(s)
E 7053 Jeu de joints pour vérin à implanter
Jeu de joints pour vérin à implanter
6 article(s)
E 7054 Jeu de joints pour vérin à visser
Jeu de joints pour vérin à visser
5 article(s)
E 70554 Jeu de joints pour cylindre de verrouillage
Jeu de joints pour cylindre de verrouillage
5 article(s)
E 7060 Kit d’outils de montage pour vérins hydrauliques
Kit d’outils de montage pour vérins hydrauliques
7 article(s)
E 6562 Capteur de champ magnétique pour rainure en T avec câble de raccordement
Capteur de champ magnétique pour rainure en T avec câble de raccordement
1 article(s)
E 65620 Capteur de champ magnétique pour rainure en T avec câble
Capteur de champ magnétique pour rainure en T avec câble
1 article(s)
E 6563 Capteur de champ magnétique pour rainure en T jusqu'à 130 °C
Capteur de champ magnétique pour rainure en T jusqu'à 130 °C
1 article(s)
E 6574 Distributeur de logique pour capteurs, simple ET/OU
Distributeur de logique pour capteurs, simple ET/OU
3 article(s)
E 65740 Distributeur de logique pour capteurs, simple ET/OU
Distributeur de logique pour capteurs, simple ET/OU
1 article(s)
E 6576 Distributeur de logique pour capteurs, double ET
Distributeur de logique pour capteurs, double ET
2 article(s)
E 6615 Câble de raccordement M8 à 3 pôles
Câble de raccordement M8 à 3 pôles
6 article(s)
E 6586 Appareil de contrôle pour interrupteur de proximité
Appareil de contrôle pour interrupteur de proximité
1 article(s)
E 7100 Raccord à visser droit, avec cône d’étanchéité EO 24°
Extension Raccord à visser droit, avec cône d’étanchéité EO 24°
8 article(s)
E 7103 Adaptateur hydraulique, avec bagues d’étanchéité des deux côtés
Adaptateur hydraulique, avec bagues d’étanchéité des deux côtés
5 article(s)
E 7110 Raccord coudé 90°, réglable, avec cône d’étanchéité EO 24°
Raccord coudé 90°, réglable, avec cône d’étanchéité EO 24°
2 article(s)
E 7112 Raccord en T, réglable, avec cône d’étanchéité EO 24°
Raccord en T, réglable, avec cône d’étanchéité EO 24°
2 article(s)
E 7120 Raccord pivotant 90° avec cône d’étanchéité EO 24°
Raccord pivotant 90° avec cône d’étanchéité EO 24°
7 article(s)
E 71009 Raccord à visser droit, en acier inoxydable
Extension Raccord à visser droit, en acier inoxydable
8 article(s)
E 71109 Raccord coudé 90°, réglable, en acier inoxydable
Raccord coudé 90°, réglable, en acier inoxydable
4 article(s)
E 7140 Bouchon fileté, avec collerette et bague d’étanchéité, en acier
Bouchon fileté, avec collerette et bague d’étanchéité, en acier
11 article(s)
E 72020 Raccord mâle hydraulique, ISO 16028
Raccord mâle hydraulique, ISO 16028
4 article(s)
E 72030 Coupleur hydraulique, ISO 16028
Coupleur hydraulique, ISO 16028
4 article(s)
36 de 36 sont affichés.

Foire aux questions sur nos composants hydrauliques

À quoi servent les composants hydrauliques dans la construction de moules ?

Quels vérins hydrauliques conviennent à la construction de moules ?

Quels sont les avantages des vérins hydrauliques Meusburger ?

Meusburger propose-t-il des données CAD adaptées à la conception ?

Quels sont les accessoires disponibles pour les vérins hydrauliques ?

Existe-t-il des solutions pour la détection de position ?

Quels sont les avantages des composants hydrauliques standardisés ?

Les composants hydrauliques sont-ils disponibles rapidement chez Meusburger ?

Où puis-je consulter les tarifs ou obtenir un devis ?
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.