Hidraulikus elemek

Gyors kiválasztás, egyszerű tervezés és azonnali rendelés: A gondosan összeállított alapkínálat maximális rendelkezésre állást, magas folyamatbiztonságot és rövid beszerzési utakat biztosít.

A hidraulikai termékválasztékunk nyújtotta előnyök

Azonnal elérhető – ajánlatkérés nélkül

Rendeljen néhány kattintással – átlátható árakkal, kiváló rendelkezésre állással és hosszadalmas ajánlatkérések nélkül.

Kiváló hőállóság

Az alapfelszereltséghez tartozó FKM-tömítések maximális folyamatbiztonságot és megbízható működést biztosítanak akár 180 °C-os hőmérsékleten is.

Mindent egy kézből

Használja ki a tökéletesen egymásra hangolt alkatrészek előnyeit – a hidraulikus munkahengerektől az érzékelőkön át az egyéb temperáló eszközökig.

Hatékony tervezés

A beépítési helyet tartalmazó, rendelkezésre álló CAD-adatok elősegítik a gyors és hibamentes tervezést.

Az előnyök összefoglalva

cms.image_map.image-alt
Blokkhenger

Kifejezetten a szerszámkészítéshez tervezett, tökéletesen összehangolt blokkhengerek széles választékát kínáljuk. A termékválaszték magában foglalja a felszerelhető blokkhengereket, a lapba történő beszereléshez tervezett kompakt és exkluzív beépíthető hengereket, valamint a nagy fröccsöntési erőkhöz tervezett hidraulikus záró-munkahengereket.

A termékválasztékhoz
Beépíthető munkahenger

Győződjön meg saját szemével kiemelt termékünkről, az E 7048 beépíthető hengerről.

A munkahengerhez
Tartozékok és karbantartás

Kiterjedt tartozék- és karbantartási alkatrész-választékot kínálunk. Ide tartoznak például a mechanikus meglövéshez szükséges gyorscsatlakozók, tömítőkészletek, valamint a könnyű karbantartást lehetővé tevő szerelőszerszámok.

A termékválasztékhoz
Egyéb temperáló eszközök

A munkahengerek hidraulikus csatlakozásához választékunkban megtalálhatók a megfelelő menetes csatlakozások, záródugók, valamint lapos tömítésű, szivárgásmentes hidraulikus csatlakozók.

A termékválasztékhoz

Blokkhenger

Kifejezetten a szerszámkészítéshez tervezett, tökéletesen összehangolt blokkhengerek széles választékát kínáljuk. A hengerek sokoldalúan alkalmazhatók, és a gyári FKM-tömítésnek köszönhetően 180 °C-ig használhatók. A edzett dugattyúrúd és a kettős tömítés megbízható, tartós és tiszta működést biztosít.

A termékválaszték magában foglalja a felszerelhető blokkhengereket, a lapba történő beszereléshez tervezett kompakt és exkluzív beépíthető hengereket, valamint a nagy fröccsöntési erőkhöz tervezett hidraulikus záró-munkahengereket. A beépítési helyet is tartalmazó, azonnal elérhető CAD-adatok elősegítik a hatékony tervezést, és hozzájárulnak a hibák korai elkerüléséhez.

Hatékony tervezés

Rövidítse le fejlesztési idejét az azonnal rendelkezésre álló CAD-adatok és a tökéletesen dokumentált alkatrészek segítségével. A szabványosított megoldások és az integrált szerelési terek révén csökkentheti a tervezési ráfordítást, és több időt szánhat a tényleges fejlesztési munkára.

  • CAD-adatok egy gombnyomásra
  • A szerelési terek már figyelembe véve
  • Tervezési hibák csökkentése
  • Gyorsabban a tervtől a kivitelezésig

Termék áttekintés

Fedezze fel teljes hidraulikai termékválasztékunkat:

36 Talált termék(ek)
36 Talált termék(ek)
E 7000 Blokkhenger menetes csatlakozóval
Blokkhenger menetes csatlakozóval
34 Árucikk
E 7001 Blokkhenger O-gyűrű csatlakozóval
Blokkhenger O-gyűrű csatlakozóval
31 Árucikk
E 7002 Blokkhenger, elől o-gyűrűs csatlakozóval
Blokkhenger, elől o-gyűrűs csatlakozóval
15 Árucikk
E 7020 Blokkhenger mágneses érzékelőhöz mentes csatlakozóval
Blokkhenger mágneses érzékelőhöz mentes csatlakozóval
30 Árucikk
E 7021 Blokkhenger mágneses érzékelőhöz, O-gyűrűs csatlakozással
Blokkhenger mágneses érzékelőhöz, O-gyűrűs csatlakozással
17 Árucikk
E 7048 Beépíthető munkahenger felfogatótárcsával
Beépíthető munkahenger felfogatótárcsával
19 Árucikk
E 7050 Vállas becsavarható munkahenger kínálatbővítése
Vállas becsavarható munkahenger kínálatbővítése
12 Árucikk
E 7055 Reteszelőhenger
Reteszelőhenger
20 Árucikk
E 7088 Adapter hidraulikus záróhengerhez
Adapter hidraulikus záróhengerhez
4 Árucikk
E 7084 Kuplung hidraulikus munkahengerhez
Kuplung hidraulikus munkahengerhez
7 Árucikk
E 70841 Coupling pin for hydraulic cylinder coupling
Coupling pin for hydraulic cylinder coupling
7 Árucikk
E 70842 Kuplungcsap ellendarab
Kuplungcsap ellendarab
7 Árucikk
E 7042 Tömítés készlet blokkhengerhez
Tömítés készlet blokkhengerhez
6 Árucikk
E 7043 O-gyűrű O-gyűrű csatlakozóhoz
O-gyűrű O-gyűrű csatlakozóhoz
6 Árucikk
E 7053 Tömítés készlet csavaros rögzítésű munkahengerhez
Tömítés készlet csavaros rögzítésű munkahengerhez
6 Árucikk
E 7054 Tömítés készlet a becsavarható munkahengerhez
Tömítés készlet a becsavarható munkahengerhez
5 Árucikk
E 70554 Tömítés-szett hidraulikus záróhengerhez
Tömítés-szett hidraulikus záróhengerhez
5 Árucikk
E 7060 Szerelőszerszám blokkhengereknek
Szerelőszerszám blokkhengereknek
7 Árucikk
E 6562 Mágneses érzékelő T-horonyhoz csatlakozókábellel
Mágneses érzékelő T-horonyhoz csatlakozókábellel
1 Árucikk
E 65620 Mágneses érzékelő T-horonyhoz kábellal
Mágneses érzékelő T-horonyhoz kábellal
1 Árucikk
E 6563 Mágneses érzékelő T-horonyhoz 130 °C-ig
Mágneses érzékelő T-horonyhoz 130 °C-ig
1 Árucikk
E 6574 Logikai modul szenzorhoz, egyszerű, ÉS/VAGY
Logikai modul szenzorhoz, egyszerű, ÉS/VAGY
3 Árucikk
E 65740 Logikai modul szenzorhoz, egyszerű, ÉS/VAGY
Logikai modul szenzorhoz, egyszerű, ÉS/VAGY
1 Árucikk
E 6576 Logikai modul szenzorhoz, dupla ÉS
Logikai modul szenzorhoz, dupla ÉS
2 Árucikk
E 6615 csatlakozó kábel M8, 3-polusú
csatlakozó kábel M8, 3-polusú
6 Árucikk
E 6586 Vizsgáló / Tesztelőkészülék közelítéskapcsolóhoz
Vizsgáló / Tesztelőkészülék közelítéskapcsolóhoz
1 Árucikk
E 7100 Hidraulikus csatlakozó, egyenes
Kínálatbővítések Hidraulikus csatlakozó, egyenes
8 Árucikk
E 7103 Hidraulika adapter, kétoldali tömítéssel
Hidraulika adapter, kétoldali tömítéssel
5 Árucikk
E 7110 90°-os (állítható) könyök csatlakozó tömítőkúppal
90°-os (állítható) könyök csatlakozó tömítőkúppal
2 Árucikk
E 7112 Állítható T-csatlakozó tömítőkúppal
Állítható T-csatlakozó tömítőkúppal
2 Árucikk
E 7120 90°-os lengőcsatlakozó tömítőkúppal
90°-os lengőcsatlakozó tömítőkúppal
7 Árucikk
E 71009 Csatlakozó, egyenes, rozsdamentes acélból
Kínálatbővítések Csatlakozó, egyenes, rozsdamentes acélból
8 Árucikk
E 71109 90°-os könyök csatlakozó, rozsdamentes acélból
90°-os könyök csatlakozó, rozsdamentes acélból
4 Árucikk
E 7140 Menetes záródugó, peremmel és tömítőgyűrűvel, acélból
Menetes záródugó, peremmel és tömítőgyűrűvel, acélból
11 Árucikk
E 72020 Hidraulika csatlakozó, ISO 16028
Hidraulika csatlakozó, ISO 16028
4 Árucikk
E 72030 Hidraulika gyorscsatlakozó, ISO 16028
Hidraulika gyorscsatlakozó, ISO 16028
4 Árucikk
36 közül 36 jelenik meg.

Gyakran ismételt kérdések a hidraulikai alkatrészekről

Mire használják a hidraulikai alkatrészeket a szerszámkészítésben?

Melyik blokkhenger alkalmas szerszámkészítéshez?

Milyen előnyökkel járnak a Meusburger hidraulikus munkahengerei?

Találhatók-e a Meusburgernél a tervezéshez megfelelő CAD-adatok?

Milyen tartozékok kaphatók a hidraulikus munkahengerekhez?

Vannak megoldások a pozíció lekérdezésére?

Milyen előnyökkel járnak a szabványosított hidraulikai alkatrészek?

A Meusburgernél gyorsan beszerezhetők a hidraulikai alkatrészek?

Hol tekinthetem meg az árakat, illetve hogyan kaphatok ajánlatot?
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.