Hidrolik malzemelerimizle ilgili sık sorulan sorular
Kalıp yapımında hidrolik malzemeler ne amaçla kullanılır?
Hidrolik malzemeler, sınırlı montaj boşluğu ile birlikte ancak yüksek kuvvet gerektiren her yerde kullanılır. Tipik uygulama alanları arasında kızakların hareket ettirilmesi, insörtlerin kilitlenmesi ile kalıp içindeki sıkıştırma ve konumlandırma işlemleri sayılabilir.
Kalıp yapımında hangi hidrolik silindirler kullanılır?
Uygulamaya bağlı olarak, montaj için kompakt silindirler, hamil plaka üzerine doğrudan takılabilen kompakt gömme silindirler ve yüksek enjeksiyon kuvvetleri için kilitleme silindirleri mevcuttur. Bunların tümü, kalıp yapımı ve pres kalıp yapımı için özel gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Meusburger'in hidrolik silindirlerinin avantajları nelerdir?
Hidrolik silindirlerimiz kompakt bir tasarıma, yüksek işleme performansına ve mevcut kalıp ve pres kalıp tasarımlarına kolay entegrasyona sahiptir. Standart FKM contalar 180 °C’ye kadar çalışma sıcaklıklarına izin verirken, montaj boşluklarını da içeren CAD verisi tasarım sürecini kolaylaştırır.
Meusburger, tasarım süreci için uygun CAD verisi sağlıyor mu?
Evet, hidrolik malzemelerimiz için montaj boşluklarını da içeren CAD verisi hemen temin edilebilir. Bu, tasarım sürecini hızlandırmaya ve olası hataları daha planlama aşamasında önlemeye yardımcı olur.
Hidrolik silindirler için hangi aksesuarlar mevcuttur?
Ürün yelpazesi, bağlantı pimleri ve adaptörleri, manyetik sınır anahtar sensörleri, uygun kablolar, sızdırmazlık setleri, montaj aletlerinin yanı sıra, bağlantı parçaları ve yassı sızdırmazlık elemanları gibi hortum hatları ve bağlantıları için malzemeleri ve düşük sızıntılı hidrolik bağlantı elemanlarını içermektedir. Bu sayede kurulum, işletim ve bakım için ihtiyacınız olan tüm malzemeleri tek bir yerde bulabilirsiniz.
Öğe izleme için mevcut çözümler var mı?
Evet, belirli hidrolik silindirler, elektronik konum izleme amacıyla manyetik sınır anahtar sensörleri ile donatılabilir. Kolay sinyal iletimi için uygun kablolar, erkek konnektörler ve mantık dağıtıcıları da mevcuttur.
Standart hidrolik malzemelerin sunduğu avantajlar nelerdir?
Standartlaştırılmış kalıp elemanları, tasarım ve tedarik süreçlerini kolaylaştırır ve proje sürelerini kısaltır. Tasarımcılar, kalıp üreticileri ile satın alma sorumluları, birbiriyle uyumlu ürünler, yüksek stok seviyesi ve şeffaf fiyatlardan yararlanmaktadır. Bir başka avantaj ise, yedek parça ihtiyacı duyulduğunda hidrolik silindirlerin hemen sevk edilebilecek durumda olması ve öncelikle üreticiler tarafından üretilmelerine gerek olmamasıdır.
Meusburger'in hidrolik malzemeleri hızlı bir şekilde temin edilebiliyor mu?
Evet, ürünler doğrudan sanal Marketimizden sipariş edilebilir. Standardizasyon sayesinde bu ürünler stoklarımızda mevcuttur ve önceden üreticiler tarafından üretilmelerine gerek yoktur.
Fiyatları nereden görebilirim veya fiyat teklifi alabilirim?
Giriş yaptığınız anda fiyatları görebilirsiniz. Henüz bir hesabınız yoksa, birkaç tıklamayla kaydolun.