Hydrauliikkakomponentit

Valitse nopeasti, suorita suunnittelu helposti ja tee tilaus heti: Yhtenäistetty vakiovalikoima takaa parhaan mahdollisen saatavuuden, korkean prosessiturvallisuuden ja lyhyet hankintaketjut.

Hydrauliikkatuotevalikoimamme tarjoamat edut

Saatavilla heti – ilman erillistä pyyntöä

Tilaus on helppo tehdä muutamalla napsautuksella – hinnat ovat selkeät, tuotteiden saatavuus on hyvä eikä tarjouspyyntöjä tarvitse tehdä.

Erinomainen lämpötilankestävyys

Vakiona olevat FKM-tiivisteet takaavat prosessiturvallisuuden ja toimivat luotettavasti jopa 180 °C:n lämpötiloissa.

Kaikki yhdestä lähteestä

Hyödynnä täydellisesti yhteensovitetut komponentit – hydrauliikkasylintereistä antureihin ja letkulinjoihin ja jakotukkeihin.

Tehokas suunnittelu

Saatavilla olevat CAD-tiedostot, mukaan lukien asennuspaikka, helpottavat nopeaa ja virheetöntä suunnittelua.

Yhdellä silmäyksellä

cms.image_map.image-alt
Hydrauliikkasylinteri

Tarjoamme täydellisesti yhteensovitetun valikoiman hydraulisylintereitä erityisesti muotinvalmistukseen. Valikoima sisältää pinta-asennettavat hydraulisylinterit, kompaktit ja korkealaatuiset asennussylinterit sekä lukitussylinterit, jotka kestävät suuria puristusvoimia.

Valikoimaan
Asennussylinteri

Tutustu tuotevalikoimamme kohokohtaan, E 7048 -asennussylinterin.

Sylinteriin
Tarvikkeet ja huolto

Tarjoamme laajan valikoiman tarvikkeita ja huoltokomponentteja. Näihin kuuluvat esimerkiksi mekaaniseen syöttöön tarkoitetut kytkimet, tiivistesarjat sekä asennustyökalut, jotka helpottavat huoltotöitä.

Valikoimaan
Hydrauliikan liitäntäkomponentit

Sylinterien hydrauliseen liittimeen löydät valikoimastamme sopivat ruuviliittimet, sulkuruuvit sekä tasotiivisteiset, vuotamattomat hydrauliikkaliittimet.

Valikoimaan

Hydrauliikkasylinteri

Tarjoamme täydellisesti yhteensovitetun valikoiman hydraulisylintereitä erityisesti muotinvalmistukseen. Sylinterit ovat monikäyttöisiä, ja vakiovarusteena olevan FKM-tiivisteen ansiosta ne soveltuvat käytettäväksi jopa 180 °C:n lämpötiloissa. Karkaistu männänvarsi ja kaksinkertainen tiivistys takaavat luotettavan, kestävän ja puhtaan toiminnan.

Valikoima sisältää pinta-asennettavat hydraulisylinterit, kompaktit ja korkealaatuiset asennussylinterit sekä lukitussylinterit, jotka kestävät suuria puristusvoimia. Heti saatavilla olevat CAD-tiedostot, joissa on huomioitu asennuspaikka, tukevat tehokasta suunnittelua ja auttavat välttämään virheitä jo varhaisessa vaiheessa.

 

 

Tehokas suunnittelu

Lyhennä tuotekehitysaikoja heti käytettävissä olevien CAD-tiedosojen ja täydellisesti dokumentoitujen komponenttien avulla. Standardoitujen ratkaisujen ja integroitujen asennuspaikkojen avulla vähennät suunnittelutyötä ja saat enemmän aikaa varsinaiseen kehitystyöhön.

  • CAD-tiedostot napin painalluksella
  • Asennuspaikat on jo otettu huomioon
  • Suunnitteluvirheet vähenevät
  • Nopeammin luonnoksesta toteutukseen

Tuotevalikoima

Tutustu koko hydrauliikkavalikoimaamme:

36 tuote(tta) löytyi
36 tuote(tta) löytyi
E 7000 Hydraulisylinteri kierreliitännällä
Hydraulisylinteri kierreliitännällä
34 artikkeli(a)
E 7001 Hydraulisylinteri o-rengasliitännällä
Hydraulisylinteri o-rengasliitännällä
31 artikkeli(a)
E 7002 Hydraulisylinteri o-renkaalla edessä
Hydraulisylinteri o-renkaalla edessä
18 artikkeli(a)
E 7020 Hydraulisylinteri magneettikenttäanturille kierreliitännällä
Hydraulisylinteri magneettikenttäanturille kierreliitännällä
30 artikkeli(a)
E 7021 Hydraulisylinteri magneettikenttäanturille o-rengasliitännällä
Hydraulisylinteri magneettikenttäanturille o-rengasliitännällä
17 artikkeli(a)
E 7048 Asennussylinteri laipalla
Asennussylinteri laipalla
19 artikkeli(a)
E 7050 Kierrerunkoinen sylinteri laipalla
Kierrerunkoinen sylinteri laipalla
12 artikkeli(a)
E 7055 Lukkosylinteri
Lukkosylinteri
20 artikkeli(a)
E 7088 Adapteri lukkosylinterille
Adapteri lukkosylinterille
4 artikkeli(a)
E 7084 Kytkin hydrauliikkasylinterille
Kytkin hydrauliikkasylinterille
7 artikkeli(a)
E 70841 Kytkintappi hydrauliikkasylinterille
Kytkintappi hydrauliikkasylinterille
7 artikkeli(a)
E 70842 Kytkintapin kiinnityspala
Kytkintapin kiinnityspala
7 artikkeli(a)
E 7042 Tiivistesarja hydraulisylinterille
Tiivistesarja hydraulisylinterille
6 artikkeli(a)
E 7043 O-renkaat o-rengasliittimelle
O-renkaat o-rengasliittimelle
6 artikkeli(a)
E 7053 Tiivistesarja asennussylinterille
Tiivistesarja asennussylinterille
6 artikkeli(a)
E 7054 Tiivistesarja kierrerunkosylinterille
Tiivistesarja kierrerunkosylinterille
5 artikkeli(a)
E 70554 Tiivistesarja lukkosylinterille
Tiivistesarja lukkosylinterille
5 artikkeli(a)
E 7060 Asennustyökalu hydrauliikkasylintereille
Asennustyökalu hydrauliikkasylintereille
7 artikkeli(a)
E 6562 Magneetti lähestymisanturi T-uralle sis. kaapelin
Magneetti lähestymisanturi T-uralle sis. kaapelin
1 artikkeli(a)
E 65620 Magneettilähestymisanturi T-uralle sis. kaapelin
Magneettilähestymisanturi T-uralle sis. kaapelin
1 artikkeli(a)
E 6563 Magneetti lähestymisanturi T-uralle 130 °C:een asti
Magneetti lähestymisanturi T-uralle 130 °C:een asti
1 artikkeli(a)
E 6574 Logiikkajakaja sensoriikalle, yksinkertainen JA/TAI
Logiikkajakaja sensoriikalle, yksinkertainen JA/TAI
3 artikkeli(a)
E 65740 Logiikkajakaja sensoriikalle, yksinkertainen JA/TAI
Logiikkajakaja sensoriikalle, yksinkertainen JA/TAI
1 artikkeli(a)
E 6576 Logiikkajakaja sensoriikalle, kaksinkertainen JA
Logiikkajakaja sensoriikalle, kaksinkertainen JA
2 artikkeli(a)
E 6615 Liitäntäkaapeli M8 3-napainen
Liitäntäkaapeli M8 3-napainen
6 artikkeli(a)
E 6586 Testilaite lähestymisanturia varten
Testilaite lähestymisanturia varten
1 artikkeli(a)
E 7100 Ruuviliitin suora
Laajennus Ruuviliitin suora
8 artikkeli(a)
E 7103 Hydrauliikka-adapteri, molemminpuolinen tiivisterengas
Hydrauliikka-adapteri, molemminpuolinen tiivisterengas
5 artikkeli(a)
E 7110 Säädettävä 90°-kulmaliitin tiivistekaartiolla
Säädettävä 90°-kulmaliitin tiivistekaartiolla
2 artikkeli(a)
E 7112 Säädettävä T-liitin tiivistekaartiolla
Säädettävä T-liitin tiivistekaartiolla
2 artikkeli(a)
E 7120 Kääntöliitäntä 90° tiivistekaartiolla
Kääntöliitäntä 90° tiivistekaartiolla
7 artikkeli(a)
E 71009 Ruuviliitin suora ruostumattomasta teräksestä
Laajennus Ruuviliitin suora ruostumattomasta teräksestä
8 artikkeli(a)
E 71109 Säädettävä 90°-kulmaliitin ruostumaton teräs
Säädettävä 90°-kulmaliitin ruostumaton teräs
4 artikkeli(a)
E 7140 Sulkuruuvi, kauluksella ja tiivisterengas, teräs
Sulkuruuvi, kauluksella ja tiivisterengas, teräs
11 artikkeli(a)
E 72020 Hydrauliikkaliitäntänippa, ISO 16028
Hydrauliikkaliitäntänippa, ISO 16028
4 artikkeli(a)
E 72030 Hydrauliikkapikaliitin ISO 16028
Hydrauliikkapikaliitin ISO 16028
4 artikkeli(a)
36 / 36 näytetään.

Usein kysyttyjä kysymyksiä hydrauliikkakomponenteista

Mihin hydrauliikkakomponentteja käytetään muotinvalmistuksessa?

Mitkä hydrauliikkasylinterit sopivat muotinvalmistukseen?

Mitä etuja Meusburgerin hydrauliikkasylinterit tarjoavat?

Onko Meusburgerilla sopivia CAD-tiedostoja suunnittelijoiden käyttöön?

Mitä tarvikkeita on saatavilla hydrauliikkasylintereille?

Onko asennonmittauksen ratkaisuja saatavilla?

Mitä etuja standardoiduilla hydrauliikkakomponenteilla on?

Ovatko Meusburgerin hydrauliikkakomponentit nopeasti saatavilla?

Mistä näen hinnat tai miten saan tarjouksen?
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.