Hydraulikkomponenten

Schnell auswählen, einfach konstruieren und direkt bestellen: Das abgestimmte Standardsortiment bietet maximale Verfügbarkeit, hohe Prozesssicherheit und kurze Beschaffungswege.

Ihre Vorteile mit unserem Hydrauliksortiment

Sofort verfügbar – ohne Anfrage

Bestellen Sie in wenigen Klicks – mit transparenten Preisen, hoher Verfügbarkeit und ohne aufwendige Angebotsanfragen.

Höchste Temperaturbeständigkeit

Serienmäßige FKM-Dichtungen ermöglichen maximale Prozesssicherheit und den zuverlässigen Einsatz bei Temperaturen von bis zu 180 °C.

Alles aus einer Hand

Profitieren Sie von perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten – von Hydraulikzylindern über Sensorik bis zur Leitungstechnik.

Effiziente Konstruktion

Verfügbare CAD-Daten inklusive Einbauraum unterstützen eine schnelle und fehlerfreie Konstruktion.

Auf einen Blick

cms.image_map.image-alt
Hydraulikzylinder

Wir bieten ein perfekt abgestimmtes Sortiment an Hydraulikzylindern speziell für den Formenbau. Das Sortiment umfasst Blockzylinder für den Anbau, kompakte und exklusive Einbauzylinder für den Einbau in die Platte sowie Verriegelungszylinder für hohe Spritzkräfte.

Zum Sortiment
Einbauzylinder

Überzeugen Sie sich von unserem Highlight, dem Einbauzylinder E 7048.

Zum Zylinder
Zubehör und Wartung

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Zubehör und Wartungskomponenten. Dazu gehören beispielsweise Kupplungen für die mechanische Anbindung, Dichtsätze sowie Montagewerkzeuge für eine einfache Instandhaltung.

Zum Sortiment
Leitungstechnik

Für den hydraulischen Anschluss der Zylinder finden Sie im Sortiment passende Verschraubungen, Verschlussschrauben sowie flachdichtende, leckagearme Hydraulikkupplungen.

Zum Sortiment

Hydraulikzylinder

Wir bieten ein perfekt abgestimmtes Sortiment an Hydraulikzylindern speziell für den Formenbau. Die Zylinder sind vielseitig einsetzbar und dank serienmäßiger FKM-Dichtung  für Temperaturen bis 180 °C geeignet. Eine gehärtete Kolbenstange sowie die doppelte Abdichtung sorgen für einen zuverlässigen, langlebigen und sauberen Betrieb.

Das Sortiment umfasst Blockzylinder für den Anbau, kompakte und exklusive Einbauzylinder für den Einbau in die Platte sowie Verriegelungszylinder für hohe Spritzkräfte. Sofort verfügbare CAD-Daten inklusive Einbauraum unterstützen eine effiziente Konstruktion und helfen, Fehler frühzeitig zu vermeiden.

 

 

Effizient konstruieren

Verkürzen Sie Ihre Entwicklungszeiten mit sofort verfügbaren CAD-Daten und perfekt dokumentierten Komponenten. Durch standardisierte Lösungen und integrierte Einbauräume reduzieren Sie den Konstruktionsaufwand und schaffen mehr Zeit für Ihre eigentliche Entwicklungsarbeit.

  • CAD-Daten auf Knopfdruck
  • Einbauräume bereits berücksichtigt
  • Reduktion von Konstruktionsfehlern
  • Schneller vom Entwurf zur Umsetzung

Produktübersicht

Entdecken Sie unser gesamtes Hydrauliksortiment:

36 Produkt(e) gefunden
36 Produkt(e) gefunden
E 7000 Blockzylinder mit Gewindeanschluss
Blockzylinder mit Gewindeanschluss
34 Artikel
E 7001 Blockzylinder mit O-Ringanschluss
Blockzylinder mit O-Ringanschluss
31 Artikel
E 7002 Blockzylinder mit O-Ringanschluss vorne
Blockzylinder mit O-Ringanschluss vorne
18 Artikel
E 7020 Blockzylinder für Magnetfeldsensorabfrage, mit Gewindeanschluss
Blockzylinder für Magnetfeldsensorabfrage, mit Gewindeanschluss
30 Artikel
E 7021 Blockzylinder für Magnetfeldsensorabfrage, mit O-Ringanschluss
Blockzylinder für Magnetfeldsensorabfrage, mit O-Ringanschluss
17 Artikel
E 7048 Einbauzylinder mit Flansch
Einbauzylinder mit Flansch
19 Artikel
E 7050 Einschraubzylinder mit Flansch
Einschraubzylinder mit Flansch
12 Artikel
E 7055 Verriegelungszylinder
Verriegelungszylinder
20 Artikel
E 7088 Adapter für Verriegelungszylinder
Adapter für Verriegelungszylinder
4 Artikel
E 7084 Kupplung für Hydraulikzylinder
Kupplung für Hydraulikzylinder
7 Artikel
E 70841 Kupplungszapfen für Hydraulikzylinder
Kupplungszapfen für Hydraulikzylinder
7 Artikel
E 70842 Aufnahme für Kupplungszapfen
Aufnahme für Kupplungszapfen
7 Artikel
E 7042 Dichtsatz für Blockzylinder
Dichtsatz für Blockzylinder
6 Artikel
E 7043 O-Ringe für O-Ringanschluss
O-Ringe für O-Ringanschluss
6 Artikel
E 7053 Dichtsatz für Einbauzylinder
Dichtsatz für Einbauzylinder
6 Artikel
E 7054 Dichtsatz für Einschraubzylinder
Dichtsatz für Einschraubzylinder
5 Artikel
E 70554 Dichtsatz für Verriegelungszylinder
Dichtsatz für Verriegelungszylinder
5 Artikel
E 7060 Montagewerkzeugsatz für Hydraulikzylinder
Montagewerkzeugsatz für Hydraulikzylinder
7 Artikel
E 6562 Magnetfeldsensor für T-Nut, inklusive Anschlusskabel
Magnetfeldsensor für T-Nut, inklusive Anschlusskabel
1 Artikel
E 65620 Magnetfeldsensor 
für T-Nut, mit Kabel
Magnetfeldsensor für T-Nut, mit Kabel
1 Artikel
E 6563 Magnetfeldsensor für T-Nut bis 130 °C
Magnetfeldsensor für T-Nut bis 130 °C
1 Artikel
E 6574 Logikverteiler für Sensorik, einfach UND/ODER
Logikverteiler für Sensorik, einfach UND/ODER
3 Artikel
E 65740 Logikverteiler für Sensorik, einfach UND/ODER
Logikverteiler für Sensorik, einfach UND/ODER
1 Artikel
E 6576 Logikverteiler für Sensorik, zweifach UND
Logikverteiler für Sensorik, zweifach UND
2 Artikel
E 6615 Anschlusskabel, Buchse - M8, 3-polig
Anschlusskabel, Buchse - M8, 3-polig
6 Artikel
E 6586 Prüfgerät Näherungsschalter
Prüfgerät Näherungsschalter
1 Artikel
E 7100 Einschraubstutzen gerade mit Dichtkegel EO 24°
Erweitert Einschraubstutzen gerade mit Dichtkegel EO 24°
8 Artikel
E 7103 Hydraulikadapter, mit Dichtring beidseitig
Hydraulikadapter, mit Dichtring beidseitig
5 Artikel
E 7110 Einstellbarer 90°-Winkelstutzen, mit Dichtkegel EO 24°
Einstellbarer 90°-Winkelstutzen, mit Dichtkegel EO 24°
2 Artikel
E 7112 Einstellbarer T-Stutzen, mit Dichtkegel EO 24°
Einstellbarer T-Stutzen, mit Dichtkegel EO 24°
2 Artikel
E 7120 Schwenkanschluss 90° mit Dichtkegel EO 24°
Schwenkanschluss 90° mit Dichtkegel EO 24°
7 Artikel
E 71009 Einschraubstutzen gerade, aus Edelstahl
Erweitert Einschraubstutzen gerade, aus Edelstahl
8 Artikel
E 71109 Einstellbarer 90°-Winkelstutzen, aus Edelstahl
Einstellbarer 90°-Winkelstutzen, aus Edelstahl
4 Artikel
E 7140 Verschlussschraube, mit Bund und Dichtring, aus Stahl
Verschlussschraube, mit Bund und Dichtring, aus Stahl
11 Artikel
E 72020 Hydraulikstecknippel, ISO 16028
Hydraulikstecknippel, ISO 16028
4 Artikel
E 72030 Hydraulikkupplung, ISO 16028
Hydraulikkupplung, ISO 16028
4 Artikel
36 von 36 werden angezeigt.

Häufig gestellte Fragen zu unseren Hydraulikkomponenten

Wofür werden Hydraulikkomponenten im Formenbau eingesetzt?

Welche Hydraulikzylinder sind für den Formenbau geeignet?

Welche Vorteile bieten Hydraulikzylinder von Meusburger?

Gibt es bei Meusburger passende CAD-Daten für die Konstruktion?

Welches Zubehör ist für die Hydraulikzylinder verfügbar?

Sind Lösungen für die Positionsabfrage verfügbar?

Welche Vorteile bieten standardisierte Hydraulikkomponenten?

Sind die Hydraulikkomponenten bei Meusburger schnell verfügbar?

Wo sehe ich die Preise oder bekomme ich ein Angebot?
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.