Componente hidraulice

Selectare rapidă, proiectare ușoară și comandă directă: Gama standard optimizată asigură o disponibilitate maximă, un nivel ridicat de fiabilitate a proceselor și termene de livrare scurte.

Avantajele pe care vi le oferă gama noastră de produse hidraulice

Disponibil imediat – fără cerere

Comandați prin doar câteva clicuri – cu prețuri transparente, disponibilitate ridicată și fără solicitări de ofertă complicate.

Rezistență maximă la temperaturi ridicate

Garniturile de etanșare din FKM montate din fabrică asigură o siguranță maximă a procesului și o funcționare fiabilă la temperaturi de până la 180 °C.

Totul dintr-un singur loc

Profitați de componentele perfect coordonate între ele – de la cilindri hidraulici și sisteme de senzori până la furtunuri și conectoare.

Proiectare eficientă

Datele CAD disponibile, inclusiv spațiul de montaj, facilitează o proiectare rapidă și fără erori.

Pe scurt

cms.image_map.image-alt
Cilindru hidraulic

Oferim o gamă perfect adaptată de cilindri hidraulici, special concepută pentru execuția de matrițe. Gama cuprinde cilindri bloc pentru montare pe suprafață, cilindri compacți și exclusivi pentru montare pe placă, precum și cilindri de blocare pentru forțe mari de împingere.

Către sortiment
Cilindru de montat

Convingeți-vă singuri de produsul nostru vedetă, cilindrul de montat E 7048.

Către cilindru
Accesorii și întreținere

Oferim o gamă largă de accesorii și piese de schimb pentru întreținere. Printre acestea se numără, de exemplu, cuplele rapide pentru conectare mecanică, seturi de garnituri de etanșare, precum și instrumente de montare pentru o întreținere ușoară.

Către sortiment
Furtunuri și conectoare

Pentru conectorul hidraulic al cilindrilor, în gama noastră de produse veți găsi racorduri cu filet, dopuri de răcire, precum și cuplaje hidraulice cu etanșare plană și cu scurgeri reduse.

Către sortiment

Cilindru hidraulic

Oferim o gamă perfect adaptată de cilindri hidraulici, special concepută pentru execuția de matrițe. Cilindrii sunt versatili și, datorită etanșării din FKM montate din fabrică, sunt potriviți pentru temperaturi de până la 180 °C. Tija pistonului călită și sistemul dublu de etanșare asigură o funcționare fiabilă, durabilă și curată.

Gama cuprinde cilindri bloc pentru montare pe suprafață, cilindri compacți și exclusivi pentru montare pe placă, precum și cilindri de blocare pentru forțe mari de împingere. Datele CAD disponibile imediat, inclusiv spațiul de montaj, facilitează proiectarea eficientă și contribuie la prevenirea erorilor încă din faza incipientă.

Proiectați în mod eficient

Reduceți durata procesului de dezvoltare cu ajutorul datelor CAD disponibile imediat și al componentelor documentate perfect. Prin soluții tipizate și spații de montaj integrate, reduceți efortul de proiectare și aveți mai mult timp la dispoziție pentru activitatea propriu-zisă de dezvoltare.

  • Date CAD la o simplă apăsare de buton
  • Spații de montaj deja luate în considerare
  • Reducerea erorilor de proiectare
  • Drum mai scurt de la proiect la realizare

Prezentare produse

Descoperiți întreaga noastră gamă de produse hidraulice:

36 Produse găsite
36 Produse găsite
E 7000 Cilindru bloc, cuplare prin filet
Cilindru bloc, cuplare prin filet
34 Articol
E 7001 Cilindru bloc, cuplare prin inel O
Cilindru bloc, cuplare prin inel O
31 Articol
E 7002 Cilindru bloc, cuplare frontală prin inel O
Cilindru bloc, cuplare frontală prin inel O
18 Articol
E 7020 Cilindru bloc pentru senzor de proximitate magnetic, cuplare prin filet
Cilindru bloc pentru senzor de proximitate magnetic, cuplare prin filet
30 Articol
E 7021 Cilindru bloc pentru senzor de proximitate magnetic, cuplare prin inel O
Cilindru bloc pentru senzor de proximitate magnetic, cuplare prin inel O
17 Articol
E 7048 Cilindru de montat cu flanșă
Cilindru de montat cu flanșă
19 Articol
E 7050 Cilindru filetat cu flanșă
Cilindru filetat cu flanșă
12 Articol
E 7055 Cilindru de blocare
Cilindru de blocare
20 Articol
E 7088 Adaptor pentru cilindru de blocare
Adaptor pentru cilindru de blocare
4 Articol
E 7084 Cuplă pentru cilindru hidraulic
Cuplă pentru cilindru hidraulic
7 Articol
E 70841 Cep cuplă pentru cilindru hidraulic
Cep cuplă pentru cilindru hidraulic
7 Articol
E 70842 Contrapiesă pentru cep cuplă
Contrapiesă pentru cep cuplă
7 Articol
E 7042 Set de etanșare pentru cilindru bloc
Set de etanșare pentru cilindru bloc
6 Articol
E 7043 Inele O pentru conexiune inel O
Inele O pentru conexiune inel O
6 Articol
E 7053 Set de etanșare pentru cilindru de montat
Set de etanșare pentru cilindru de montat
6 Articol
E 7054 Set de etanșare pentru cilindru filetat
Set de etanșare pentru cilindru filetat
5 Articol
E 70554 Set de etanșare pentru cilindru de blocare
Set de etanșare pentru cilindru de blocare
5 Articol
E 7060 Set instrumente de montare pentru cilindrii hidraulici
Set instrumente de montare pentru cilindrii hidraulici
7 Articol
E 6562 Senzor de proximitate magnetic pentru canale T, inclusiv cablu de conectare
Senzor de proximitate magnetic pentru canale T, inclusiv cablu de conectare
1 Articol
E 65620 Senzor de proximitate magnetic pentru canale T, cu cablu
Senzor de proximitate magnetic pentru canale T, cu cablu
1 Articol
E 6563 Senzor de proximitate magnetic, max. 130 °C
Senzor de proximitate magnetic, max. 130 °C
1 Articol
E 6574 Distributor logic pentru senzori, simplu ȘI/SAU
Distributor logic pentru senzori, simplu ȘI/SAU
3 Articol
E 65740 Distributor logic pentru senzori, simplu ȘI/SAU
Distributor logic pentru senzori, simplu ȘI/SAU
1 Articol
E 6576 Distributor logic pentru senzori, dublu ȘI
Distributor logic pentru senzori, dublu ȘI
2 Articol
E 6615 Cablu de conectare M8 cu 3 poli
Cablu de conectare M8 cu 3 poli
6 Articol
E 6586 Dispozitiv de testare pentru senzori de proximitate
Dispozitiv de testare pentru senzori de proximitate
1 Articol
E 7100 Ștuț filetat drept
Extinderi de gamă Ștuț filetat drept
8 Articol
E 7103 Adaptor hidraulic, cu inel de etanșare pe ambele părți
Adaptor hidraulic, cu inel de etanșare pe ambele părți
5 Articol
E 7110 Ștuț 90° ajustabil cu etanșament conic
Ștuț 90° ajustabil cu etanșament conic
2 Articol
E 7112 Ștuț T ajustabil cu etanșament conic
Ștuț T ajustabil cu etanșament conic
2 Articol
E 7120 Cuplă 90° cu etanșament conic
Cuplă 90° cu etanșament conic
7 Articol
E 71009 Ștuț filetat drept din oțel inoxidabil
Extinderi de gamă Ștuț filetat drept din oțel inoxidabil
8 Articol
E 71109 Ștuț 90° ajustabil din oțel inoxidabil
Ștuț 90° ajustabil din oțel inoxidabil
4 Articol
E 7140 Dop răcire, cu umăr şi inel de etanşare, oțel
Dop răcire, cu umăr şi inel de etanşare, oțel
11 Articol
E 72020 Ștuț hidraulic, ISO 16028
Ștuț hidraulic, ISO 16028
4 Articol
E 72030 Cuplă hidraulică, ISO 16028
Cuplă hidraulică, ISO 16028
4 Articol
Sunt afișate 36 din 36 .

Întrebări frecvente despre componentele noastre hidraulice

În ce scop sunt utilizate componentele hidraulice în execuția de matrițe?

Care cilindri hidraulici sunt potriviți pentru execuția de matrițe?

Ce avantaje oferă cilindrii hidraulici de la Meusburger?

Există la Meusburger date CAD adecvate pentru proiectanți?

Ce accesorii sunt disponibile pentru cilindrii hidraulici?

Există soluții pentru interogarea poziției?

Ce avantaje oferă componentele hidraulice tipizate?

Componentele hidraulice sunt disponibile rapid la Meusburger?

Unde pot vedea prețurile, sau cum pot obține o ofertă?
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.