Hydrauliske komponenter

Hurtig udvælgelse, enkel konstruktion og direkte bestilling: Det afstemte standardsortiment sikrer maksimal tilgængelighed, høj processikkerhed og korte indkøbsveje.

Dine fordele med vores hydrauliksortiment

Lige nu på lager – ingen forespørgsel nødvendig

Bestil med få klik – med gennemsigtige priser, høj tilgængelighed og uden besværlige tilbudsanmodninger.

Højeste temperaturbestandighed

FKM-tætninger som standard sikrer maksimal processikkerhed og pålidelighed ved temperaturer op til 180 °C.

Alt fra ét sted

Drag fordel af komponenter, der er perfekt afstemt med hinanden – fra hydraulikcylindre over sensorer til rørteknik.

Effektiv konstruktion

Tilgængelige CAD-data, herunder indbygningsplads, understøtter en hurtig og fejlfri konstruktion.

Overblik

cms.image_map.image-alt
Hydraulikcylinder

Vi tilbyder et perfekt afstemt sortiment af hydraulikcylindre specielt til formopbygning. Sortimentet omfatter blokcylindre til påmontering, kompakte og eksklusive indbyggede cylindre til montering i pladen samt låsecylindre til højt sprøjtetryk.

Til udvalget
Indbyggede cylindre

Lad dig overbevise af vores højdepunkt, den indbyggede cylinder E 7048.

Til cylinderen
Tilbehør og vedligeholdelse

Vi tilbyder et omfattende sortiment af tilbehør og komponenter for vedligeholdelse. Dertil hører for eksempel koblinger til mekanisk tilslutning, tætningssæt samt montageværktøj til nem vedligeholdelse.

Til udvalget
Forbindelse vedr. køling

Til den hydrauliske tilslutning af cylindrene finder du i sortimentet passende forskruninger, låseskruer samt fladtætnende, drypfrie hydraulikkoblinger.

Til udvalget

Hydraulikcylinder

Vi tilbyder et perfekt afstemt sortiment af hydraulikcylindre specielt til formopbygning. Cylindrene er alsidige og takket være standard FKM-tætning egnede til temperaturer op til 180 °C. En hærdet stempelstang samt dobbelt tætning sikrer en pålidelig, holdbar og ren drift.

Sortimentet omfatter blokcylindre til påmontering, kompakte og eksklusive indbyggede cylindre til montering i pladen samt låsecylindre til højt sprøjtetryk. CAD-data, der er tilgængelige med det samme, inklusive indbygningsplads, understøtter en effektiv konstruktion og hjælper med at undgå fejl på et tidligt tidspunkt.

Effektiv konstruktion

Forkort dine udviklingstider med CAD-data, der er tilgængelige med det samme, og perfekt dokumenterede komponenter. Gennem standardiserede løsninger og integrerede monteringsrum reducerer du konstruktionsarbejdet og skaber mere tid til dit egentlige udviklingsarbejde.

  • CAD-data med et enkelt klik
  • Monteringsrum er allerede taget i betragtning
  • Reduktion af konstruktionsfejl
  • Hurtigere fra udkast til realisering

Produktoversigt

Se hele vores hydrauliksortiment:

36 Produkt(er) fundet
36 Produkt(er) fundet
E 7000 Kompakt cylinder med gevind tilslutning
Kompakt cylinder med gevind tilslutning
34 Vare
E 7001 Kompakt cylinder med O-rings tilslutning
Kompakt cylinder med O-rings tilslutning
31 Vare
E 7002 Kompakt cylinder med O-ring tilslutning i front
Kompakt cylinder med O-ring tilslutning i front
18 Vare
E 7020 Kompakt cylinder til magnetisk sensor, med gevind tilslutning
Kompakt cylinder til magnetisk sensor, med gevind tilslutning
30 Vare
E 7021 Kompakt cylinder t. forespørgsel m. magnetisk sensor, med O-ringstilslutning
Kompakt cylinder t. forespørgsel m. magnetisk sensor, med O-ringstilslutning
17 Vare
E 7048 Indbygnings cylinder med flange
Indbygnings cylinder med flange
19 Vare
E 7050 Indbygnings cylinder med gevind flange
Indbygnings cylinder med gevind flange
12 Vare
E 7055 Hydraulik cylinder med lås
Hydraulik cylinder med lås
20 Vare
E 7088 Adapter til hydraulik cylinder med lås
Adapter til hydraulik cylinder med lås
4 Vare
E 7084 Kobling til hydraulisk cylinder
Kobling til hydraulisk cylinder
7 Vare
E 70841 Koblingstap til hydraulisk cylinder kobling
Koblingstap til hydraulisk cylinder kobling
7 Vare
E 70842 Modstykke til koblingsbolten
Modstykke til koblingsbolten
7 Vare
E 7042 Seal Kit for kompakt cylinder
Seal Kit for kompakt cylinder
6 Vare
E 7043 O-Ring til olie tilslutning
O-Ring til olie tilslutning
6 Vare
E 7053 Seal Kit for indbygnings cylinder
Seal Kit for indbygnings cylinder
6 Vare
E 7054 Seal Kit for indbygnings cylinder
Seal Kit for indbygnings cylinder
5 Vare
E 70554 Pakningssæt til hydraulik cylinder med lås
Pakningssæt til hydraulik cylinder med lås
5 Vare
E 7060 Monteringsværktøjssæt til hydraulikcylindrene
Monteringsværktøjssæt til hydraulikcylindrene
7 Vare
E 6562 Magnetisk sensor til T-spor incl. Kabel
Magnetisk sensor til T-spor incl. Kabel
1 Vare
E 65620 Magnetisk sensor til T-spor incl. kabel
Magnetisk sensor til T-spor incl. kabel
1 Vare
E 6563 Magnetisk sensor til T-spor, op til 130 °C
Magnetisk sensor til T-spor, op til 130 °C
1 Vare
E 6574 Logisk fordelerbox for sensorer, simpel enten/eller
Logisk fordelerbox for sensorer, simpel enten/eller
3 Vare
E 65740 Logisk fordelerbox for sensorer, simpel enten/eller
Logisk fordelerbox for sensorer, simpel enten/eller
1 Vare
E 6576 Logisk fordelerbox for sensorer, dobbelt enten
Logisk fordelerbox for sensorer, dobbelt enten
2 Vare
E 6615 Tilslutningskabel, M8, 3-polet
Tilslutningskabel, M8, 3-polet
6 Vare
E 6586 Test enhed til sensor
Test enhed til sensor
1 Vare
E 7100 Lige indskruning
Udvidelse Lige indskruning
8 Vare
E 7103 Hydraulisk adapter, med tætningsring på begge sider
Hydraulisk adapter, med tætningsring på begge sider
5 Vare
E 7110 Indstillelig 90 ° vinkel fittings incl. tætnings konus
Indstillelig 90 ° vinkel fittings incl. tætnings konus
2 Vare
E 7112 Justerbar T-stykke med tætnings konus
Justerbar T-stykke med tætnings konus
2 Vare
E 7120 90 ° drejeled med konisk tætning
90 ° drejeled med konisk tætning
7 Vare
E 71009 Lige indskruning, Rustfri
Udvidelse Lige indskruning, Rustfri
8 Vare
E 71109 Justerbar 90 ° vinkel fittings i rustfrit stål
Justerbar 90 ° vinkel fittings i rustfrit stål
4 Vare
E 7140 Gevindprop, med krave og tætningsring, af stål
Gevindprop, med krave og tætningsring, af stål
11 Vare
E 72020 Hydraulisk stiknippel, ISO 16028
Hydraulisk stiknippel, ISO 16028
4 Vare
E 72030 Hydraulisk kobling, ISO 16028
Hydraulisk kobling, ISO 16028
4 Vare
36 af 36 bliver vist..

Ofte stillede spørgsmål om vores hydrauliske komponenter

Hvad bruges hydrauliske komponenter til i formopbygning?

Hvilke hydraulikcylindre er egnede til formopbygning?

Hvilke fordele tilbyder hydraulikcylindre fra Meusburger?

Findes der passende CAD-data til konstruktionen hos Meusburger?

Hvilket tilbehør findes der til hydraulikcylinderne?

Findes der løsninger til positionsaflæsning?

Hvilke fordele giver standardiserede hydrauliske komponenter?

Er hydrauliske komponenter hos Meusburger hurtigt tilgængelige?

Hvor kan jeg se priserne, eller hvordan får jeg et tilbud?
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.