Hydraulische componenten

Snel kiezen, makkelijk construeren en meteen bestellen: het op elkaar afgestemde standaard assortiment biedt maximale beschikbaarheid, hoge proceszekerheid en korte leveringsketens.

De voordelen van ons hydrauliek assortiment

Direct beschikbaar – zonder offerte

Te bestellen in een paar muisklikken met transparante prijzen, hoge beschikbaarheid en zonder omslachtig offertetraject.

Maximale temperatuurbestendigheid

Seriematige FKM-afdichtingen voor maximale proceszekerheid en betrouwbaar gebruik bij temperaturen tot 180 °C.

Alles uit één hand

Profiteer van perfect op elkaar afgestemde componenten – van hydraulische cilinders en sensoren tot slangen en accessoires.

Efficiënte constructie

De beschikbare CAD-gegevens inclusief inbouwruimte ondersteunen een snelle en foutloze constructie.

In een oogopslag

cms.image_map.image-alt
Hydraulische cilinders

We bieden een perfect op elkaar afgestemd assortiment hydraulische cilinders, speciaal voor de matrijzenbouw. Het assortiment bevat blokcilinders voor opbouw, compacte en exclusieve inbouwcilinders voor montage in de plaat, maar ook vergrendelcilinders voor hoge inspuitkrachten.

Naar het assortiment
Inbouwcilinders

Overtuig uzelf van onze highlight, de inbouw hydrauliekcilinder E 7048.

Naar de cilinders
Toebehoren en onderhoud

Wij bieden een omvangrijk assortiment met toebehoren en onderhoudscomponenten. Dit omvat onder andere koppelingen voor de mechanische aansluiting, afdichtingssets en montagegereedschappen voor het onderhoud.

Naar het assortiment
Slangen en accessoires

Voor de hydraulische aansluiting van de cilinders vindt u de juiste schroefverbindingen, afsluitschroeven en vlak afdichtende, lekarme hydrauliek koppelingen in ons assortiment.

Naar het assortiment

Hydraulische cilinders

We bieden een perfect op elkaar afgestemd assortiment hydraulische cilinders, speciaal voor de matrijzenbouw. De cilinders zijn veelzijdig inzetbaar en dankzij de seriematige FKD-afdichting geschikt voor temperaturen tot 180 °C. Een geharde zuigerstang met dubbele afdichting zorgt voor betrouwbaar, schoon gebruik met een lange levensduur.

Het assortiment bevat blokcilinders voor opbouw, compacte en exclusieve inbouwcilinders voor montage in de plaat, maar ook vergrendelcilinders voor hoge inspuitkrachten. Direct beschikbare CAD-gegevens inclusief inbouwruimte ondersteunen een efficiënte constructie en helpen om fouten vroegtijdig te voorkomen.

Efficiënt construeren

Verkort uw ontwikkelingstijd met direct beschikbare CAD-gegevens en perfect gedocumenteerde componenten. Gestandaardiseerde oplossingen en geïntegreerde inbouwruimtes reduceren het constructiewerk en bieden meer tijd voor uw eigenlijke ontwerpwerkzaamheden.

  • CAD-gegevens met een druk op de knop
  • Inbouwruimtes al meegeteld
  • Minder constructiefouten
  • Sneller van ontwerp naar uitvoering

Product overzicht

Ontdek ons volledige hydraulische assortiment:

36 Product(en) gevonden
36 Product(en) gevonden
E 7000 Blokcilinder met schroefdraadaansluiting
Blokcilinder met schroefdraadaansluiting
34 artikel
E 7001 Blokcilinder met o-ring aansluiting
Blokcilinder met o-ring aansluiting
31 artikel
E 7002 Blokcilinder met O-ring aansluiting, voor
Blokcilinder met O-ring aansluiting, voor
15 artikel
E 7020 Blokcilinder voor magneetveldsensor met schroefdraadaansluiting
Blokcilinder voor magneetveldsensor met schroefdraadaansluiting
30 artikel
E 7021 Blokcilinder voor magneetveldsensor met o-ring aansluiting
Blokcilinder voor magneetveldsensor met o-ring aansluiting
17 artikel
E 7048 Inbouw hydrauliekcilinder met flens
Inbouw hydrauliekcilinder met flens
19 artikel
E 7050 Inschroefcilinder met flens
Inschroefcilinder met flens
12 artikel
E 7055 Vergrendelcilinder
Vergrendelcilinder
20 artikel
E 7088 Adapter voor vergrendelingscilinder
Adapter voor vergrendelingscilinder
4 artikel
E 7084 Koppeling voor hydraulische cilinder
Koppeling voor hydraulische cilinder
7 artikel
E 70841 Koppelingspen voor hydraulische cilinder
Koppelingspen voor hydraulische cilinder
7 artikel
E 70842 Opname voor koppelingspen
Opname voor koppelingspen
7 artikel
E 7042 Afdichtingsset voor blokcilinder
Afdichtingsset voor blokcilinder
6 artikel
E 7043 O-ringen voor O-ringaansluiting
O-ringen voor O-ringaansluiting
6 artikel
E 7053 Afdichtingsset voor inbouwcilinder
Afdichtingsset voor inbouwcilinder
6 artikel
E 7054 Afdichtingsset voor inschroefcilinder
Afdichtingsset voor inschroefcilinder
5 artikel
E 70554 Afdichtingsset voor vergrendelcilinder
Afdichtingsset voor vergrendelcilinder
5 artikel
E 7060 Montagegereedschap voor hydraulische cilinders
Montagegereedschap voor hydraulische cilinders
7 artikel
E 6562 Magneetveldsensor voor t-sleuf incl. Aansluitkabel
Magneetveldsensor voor t-sleuf incl. Aansluitkabel
1 artikel
E 65620 Magneetveldsensor voor t-sleuf incl. aansluitkabel
Magneetveldsensor voor t-sleuf incl. aansluitkabel
1 artikel
E 6563 Magneetveldsensor voor t-sleuf tot 130 °C
Magneetveldsensor voor t-sleuf tot 130 °C
1 artikel
E 6574 Logicaverdeler voor sensoren, enkel EN/OF
Logicaverdeler voor sensoren, enkel EN/OF
3 artikel
E 65740 Logicaverdeler voor sensoren, enkel EN/OF
Logicaverdeler voor sensoren, enkel EN/OF
1 artikel
E 6576 Logicaverdeler voor sensoren, dubbel EN
Logicaverdeler voor sensoren, dubbel EN
2 artikel
E 6615 Aansluitkabel M8 3-polig
Aansluitkabel M8 3-polig
6 artikel
E 6586 Sensortester naderingsschakelaar
Sensortester naderingsschakelaar
1 artikel
E 7100 rechte inschroefkoppeling
Uitbreiding rechte inschroefkoppeling
8 artikel
E 7103 Hydrauliek adapter, met afdichtingsring beide zijden
Hydrauliek adapter, met afdichtingsring beide zijden
5 artikel
E 7110 Kniekoppeling, instelbaar, met afdichtingskegel
Kniekoppeling, instelbaar, met afdichtingskegel
2 artikel
E 7112 T-koppeling, instelbaar, met afdichtingskegel
T-koppeling, instelbaar, met afdichtingskegel
2 artikel
E 7120 Zwenkkoppeling 90° met afdichtingskegel
Zwenkkoppeling 90° met afdichtingskegel
7 artikel
E 71009 Inschroef-koppelstuk recht, van roestvast staal
Uitbreiding Inschroef-koppelstuk recht, van roestvast staal
8 artikel
E 71109 Instelbaer 90° kniekoppeling, van roestvast staal
Instelbaer 90° kniekoppeling, van roestvast staal
4 artikel
E 7140 Schroefstop, met kraag en afdichtingsring, van staal
Schroefstop, met kraag en afdichtingsring, van staal
11 artikel
E 72020 Hydrauliek insteeknippel, ISO 16028
Hydrauliek insteeknippel, ISO 16028
4 artikel
E 72030 Hydrauliek koppeling, ISO 16028
Hydrauliek koppeling, ISO 16028
4 artikel
36 van 36 worden getoond.

Veelgestelde vragen over onze hydraulische componenten

Waarvoor worden hydraulische componenten ingezet in de matrijzenbouw?

Welke hydraulische cilinders zijn geschikt voor de matrijzenbouw?

Welke voordelen hebben de hydraulische cilinders van Meusburger?

Heeft Meusburger bijpassende CAD-gegevens voor de constructie?

Welk toebehoren is verkrijgbaar voor de hydraulische cilinders?

Zijn er oplossingen beschikbaar voor de positiedetectie?

Welke voordelen bieden de gestandaardiseerde hydraulische componenten?

Zijn de hydraulische componenten van Meusburger snel beschikbaar?

Waar kan ik prijzen zien of een offerte aanvragen?
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.