Hidraulične komponente

Brz odabir, jednostavno projektovanje i direktno naručivanje: Usklađeni standardni asortiman obezbeđuje maksimalnu dostupnost, visoku pouzdanost procesa i kratke rokove nabavke.

Pogodnosti za vas uz naš asortiman hidraulike

Odmah dostupno – bez upita

Naručite u svega nekoliko klikova – uz transparentne cene, visoku dostupnost i bez složenih postupaka traženja ponude.

Najviša otpornost na temperaturu

Standardne FKM zaptivke omogućavaju maksimalnu pouzdanost procesa i siguran rad pri temperaturama do 180 °C.

Sve na jednom mestu

Iskoristite prednosti savršeno usklađenih komponenti – od hidrauličnih cilindara, preko senzorske tehnike, do komponenti za cevne vodove.

Efikasno projektovanje

Dostupni CAD podaci sa prostorom za ugradnju podržavaju brzo i pouzdano projektovanje bez grešaka.

Na prvi pogled

cms.image_map.image-alt
Hidraulički cilindri

Nudimo savršeno usklađen asortiman hidrauličnih cilindara posebno namenjenih alatničarstvu i izradi alata za brizganje. Asortiman obuhvata blok-cilindre za montažu, kompaktne i ekskluzivne ugradne cilindre za ugradnju u ploču, kao i cilindre za bravljenje za velike sile brizganja.

Na asortiman
Ugradni cilindri

Upoznajte naš vrhunski proizvod – ugradni cilindar E 7048.

Ka cilindru
Pribor i održavanje

Nudimo širok asortiman pribora i komponenti za održavanje. Tu, na primer, spadaju spojnice za mehaničko ulivanje, kompleti zaptivki, kao i alat za montažu za jednostavno održavanje.

Na asortiman
Creva i priključci

Za hidraulični konektor za priključenje cilindara u asortimanu ćete pronaći odgovarajuće spojnice sa navojem, zavrtnje za zatvaranje, kao i hidraulične spojnice sa ravnim zaptivanjem i minimalnim curenjem.

Na asortiman

Hidraulički cilindri

Nudimo savršeno usklađen asortiman hidrauličnih cilindara posebno namenjenih alatničarstvu i izradi alata za brizganje. Cilindri imaju široku primenu i zahvaljujući standardnoj FKM zaptivci pogodni su za temperature do 180 °C. Kaljena klipnjača i dvostruko zaptivanje obezbeđuju pouzdan, dugotrajan i čist rad.

Asortiman obuhvata blok-cilindre za montažu, kompaktne i ekskluzivne ugradne cilindre za ugradnju u ploču, kao i cilindre za bravljenje za velike sile brizganja. Odmah dostupni CAD podaci sa prostorom za ugradnju podržavaju efikasno projektovanje i pomažu da se greške blagovremeno izbegnu.

Efikasno projektovanje

Skratite vreme razvoja uz odmah dostupne CAD podatke i savršeno dokumentovane komponente. Standardizovana rešenja i integrisani ugradni prostori smanjuju vreme potrebno za projektovanje i ostavljaju vam više vremena za razvojne aktivnosti.

  • CAD podaci dostupni pritiskom na dugme
  • Prostor za ugradnju je već uzet u obzir
  • Manje konstruktorskih grešaka
  • Brže od projekta do realizacije

Pregled proizvoda

Otkrijte naš kompletan asortiman hidraulike:

36 pronađen(i) proizvod(i)
36 pronađen(i) proizvod(i)
E 7000 Kompaktni cilindar, navoj sa strane
Kompaktni cilindar, navoj sa strane
34 Stavka
E 7001 Kompaktni cilindar sa priključkom u obliku O-prstena
Kompaktni cilindar sa priključkom u obliku O-prstena
31 Stavka
E 7002 Kompaktni cilindar,  O-presten na prednjoj strani
Kompaktni cilindar, O-presten na prednjoj strani
15 Stavka
E 7020 Kompaktni cilindar sa induktivnim senzorom položaja, sa priključkom u obliku navoja
Kompaktni cilindar sa induktivnim senzorom položaja, sa priključkom u obliku navoja
30 Stavka
E 7021 Kompaktni cilindar sa induktivnim senzorom, O-prsten priključak
Kompaktni cilindar sa induktivnim senzorom, O-prsten priključak
17 Stavka
E 7048 Ugradni cilindar sa prirubnicom
Ugradni cilindar sa prirubnicom
19 Stavka
E 7050 Navojni cilindar sa prirubnicom
Navojni cilindar sa prirubnicom
12 Stavka
E 7055 Cilindar za bravljenje
Cilindar za bravljenje
20 Stavka
E 7088 Adapter, cilindar za bravljenje
Adapter, cilindar za bravljenje
4 Stavka
E 7084 Spojnica za hidraulični cilindar
Spojnica za hidraulični cilindar
7 Stavka
E 70841 Spojnična igla za spojnicu hidrauličnog cilindra
Spojnična igla za spojnicu hidrauličnog cilindra
7 Stavka
E 70842 Snimač za spojnu iglu
Snimač za spojnu iglu
7 Stavka
E 7042 Komplet zaptivaka za kompaktni cilindar
Komplet zaptivaka za kompaktni cilindar
6 Stavka
E 7043 O-prsten za priključak u obliku O-prstena
O-prsten za priključak u obliku O-prstena
6 Stavka
E 7053 Komplet zaptivaka za ugradni cilindar
Komplet zaptivaka za ugradni cilindar
6 Stavka
E 7054 Komplet zaptivaka za navojni cilindar
Komplet zaptivaka za navojni cilindar
5 Stavka
E 70554 Komplet zaptivki, cilindar za bravljenje
Komplet zaptivki, cilindar za bravljenje
5 Stavka
E 7060 Set montažnog alata za hidraulični cilindar
Set montažnog alata za hidraulični cilindar
7 Stavka
E 6562 Magnetni senzor položaja za T-žleb, sa električnim kablom
Magnetni senzor položaja za T-žleb, sa električnim kablom
1 Stavka
E 65620 Magnetni senzor za T-žleb, sa kablom
Magnetni senzor za T-žleb, sa kablom
1 Stavka
E 6563 Induktivni senzor položaja za T-zleb, do 130 °C
Induktivni senzor položaja za T-zleb, do 130 °C
1 Stavka
E 6574 Logički distributer za senzore, jedno I/ILI
Logički distributer za senzore, jedno I/ILI
3 Stavka
E 65740 Logički distributer za senzore, jedno I/ILI
Logički distributer za senzore, jedno I/ILI
1 Stavka
E 6576 Logički distributer za senzore, duplo I
Logički distributer za senzore, duplo I
2 Stavka
E 6615 Kabel, M8, 3-pola
Kabel, M8, 3-pola
6 Stavka
E 6586 Uređaj za testiranje senzora položaja
Uređaj za testiranje senzora položaja
1 Stavka
E 7100 Ravna spojka u kućištu
Šira ponuda Ravna spojka u kućištu
8 Stavka
E 7103 Hidraulički adapter, sa dvostranim zaptivnim prstenom
Hidraulički adapter, sa dvostranim zaptivnim prstenom
5 Stavka
E 7110 Podesiva L spojka sa konusnim zaptivanjem
Podesiva L spojka sa konusnim zaptivanjem
2 Stavka
E 7112 Podesiva T spojka sa konusnim zaptivanjem
Podesiva T spojka sa konusnim zaptivanjem
2 Stavka
E 7120 Okretna L spojka sa konusnim zaptivanjem
Okretna L spojka sa konusnim zaptivanjem
7 Stavka
E 71009 Ravna spojka u kućištu, nerđajući čelik
Šira ponuda Ravna spojka u kućištu, nerđajući čelik
8 Stavka
E 71109 Podesiva L spojka, nerđajući čelik
Podesiva L spojka, nerđajući čelik
4 Stavka
E 7140 Zaptivni vijak, sa šapom i zaptivnim prstenom, od čelika
Zaptivni vijak, sa šapom i zaptivnim prstenom, od čelika
11 Stavka
E 72020 Priključak hidrauličkog čepa, ISO 16028
Priključak hidrauličkog čepa, ISO 16028
4 Stavka
E 72030 Hidraulička spojka, ISO 16028
Hidraulička spojka, ISO 16028
4 Stavka
Prikazuje se 36 od 36 .

Često postavljana pitanja o našim hidrauličnim komponentama

Za šta se koriste hidraulične komponente u izradi alata za brizganje?

Koji su hidraulični cilindri pogodni za izradu alata za brizganje?

Koje prednosti nude hidraulični cilindri kompanije Meusburger?

Da li kompanija Meusburger nudi odgovarajuće CAD podatke za konstruisanje?

Koji je pribor dostupan za hidraulične cilindre?

Da li su dostupna rešenja za detekciju položaja?

Koje prednosti nude standardizovane hidraulične komponente?

Da li su hidraulične komponente kompanije Meusburger brzo dostupne?

Gde mogu da vidim cene ili da dobijem ponudu?