Componentes hidráulicos

Seleccionar, diseñar y pedir rápida y fácilmente: con la cuidada gama de componentes estándar de Meusburger disfrutará de disponibilidad constante, procesos fiables y plazos de entrega breves.

Ventajas de nuestra línea de componentes hidráulicos

Disponibles de inmediato, sin necesidad de oferta previa

Haga su pedido en unos clics: con precios transparentes, una amplia disponibilidad y sin necesidad de solicitar una oferta previa.

Máxima resistencia a altas temperaturas

Las juntas de FKM de serie garantizan procesos seguros y fiables, así como un funcionamiento eficiente a temperaturas de hasta 180 °C.

Todo en un único proveedor

Aproveche las ventajas de unos componentes perfectamente coordinados entre sí, desde cilindros hidráulicos y sensores hasta racores y conectores hidráulicos.

Diseño eficiente

Los datos CAD incluyen los espacios de montaje y están disponibles de inmediato, por lo que simplifican el proceso diseño y previenen errores.

De un vistazo

cms.image_map.image-alt
Cilindros hidráulicos

La selección de cilindros hidráulicos de Meusburger está pensada para satisfacer las necesidades propias de la fabricación de moldes: cilindros compactos para montaje en superficie, cilindros para montar en la placa, así como cilindros con enclavamiento para fuerzas de inyección elevadas.

Ir a la gama
Cilindros de montaje

No se pierda nuestro componente estrella: el cilindro de montaje E 7048.

Ver el cilindro
Accesorios y componentes para el mantenimiento

En nuestro catálogo tiene todos los accesorios y elementos para el mantenimiento que pueda necesitar, como conectores para acoplamiento mecánico, juegos de juntas y herramientas para el mantenimiento.

Ir a la gama
Elementos para mangueras y empalmes

Nuestro catálogo le ofrece componentes para acoplar los cilindros, como racores, tapones roscados y conectores hidráulicos de junta plana y antigoteo.

Ir a la gama

Cilindros hidráulicos

Nuestra selección de cilindros hidráulicos está pensada para satisfacer las necesidades propias de la fabricación de moldes. Los cilindros destacan por su versatilidad y, gracias a las juntas de FKM de serie, resisten temperaturas de hasta 180 °C. El vástago templado del pistón y el doble sellado aseguran un funcionamiento fiable, duradero y limpio.

La línea comprende cilindros compactos para montaje en superficie, cilindros para montar en la placa y cilindros con enclavamiento para fuerzas de inyección elevadas. Los datos CAD, disponibles de inmediato y con espacios de montaje incluidos, agilizan el diseño y ayudan a prevenir errores.

Diseño eficiente

Agilice el desarrollo de los proyectos con datos CAD listos para usar y componentes bien documentados. Las soluciones estándar y los espacios de montaje integrados también aligeran el proceso de diseño, para que pueda dedicar más tiempo al desarrollo propiamente dicho.

  • Datos CAD a un clic
  • Espacios de montaje ya incluidos
  • Menos errores de diseño
  • De la idea al resultado sin perder tiempo

Vista general

Explore nuestra completa selección de componentes hidráulicos:

36 producto(s) encontrado(s)
36 producto(s) encontrado(s)
E 7000 Cilindro compacto con conexión roscada
Cilindro compacto con conexión roscada
34 artículo(s)
E 7001 Cilindro compacto con juntas tóricas
Cilindro compacto con juntas tóricas
31 artículo(s)
E 7002 Cilindro compacto con conexión roscada frontal
Cilindro compacto con conexión roscada frontal
18 artículo(s)
E 7020 Cilindro compacto para detección magnética, conexión roscada
Cilindro compacto para detección magnética, conexión roscada
30 artículo(s)
E 7021 Cilindro compacto para detección magnética, conexión de junta tórica
Cilindro compacto para detección magnética, conexión de junta tórica
17 artículo(s)
E 7048 Cilindro de montaje con brida
Cilindro de montaje con brida
19 artículo(s)
E 7050 Cilindro roscado, con brida
Cilindro roscado, con brida
12 artículo(s)
E 7055 Cilindro con enclavamiento
Cilindro con enclavamiento
20 artículo(s)
E 7088 Adaptador para cilindro con enclavamiento
Adaptador para cilindro con enclavamiento
4 artículo(s)
E 7084 Acoplamiento para cilindro hidráulico
Acoplamiento para cilindro hidráulico
7 artículo(s)
E 70841 Perno de acoplamiento para cilindro hidráulico
Perno de acoplamiento para cilindro hidráulico
7 artículo(s)
E 70842 Alojamiento para perno de acoplamiento
Alojamiento para perno de acoplamiento
7 artículo(s)
E 7042 Juego de juntas para cilindro compacto
Juego de juntas para cilindro compacto
6 artículo(s)
E 7043 Juntas tóricas para cilindro
Juntas tóricas para cilindro
6 artículo(s)
E 7053 Juego de juntas para cilindro de montaje
Juego de juntas para cilindro de montaje
6 artículo(s)
E 7054 Juego de juntas para cilindro roscado
Juego de juntas para cilindro roscado
5 artículo(s)
E 70554 Juego de juntas para cilindro con enclavamiento
Juego de juntas para cilindro con enclavamiento
5 artículo(s)
E 7060 Juego de herramientas para montar cilindros hidráulicos
Juego de herramientas para montar cilindros hidráulicos
7 artículo(s)
E 6562 Sensor magnético para ranura en T, con cable y conector
Sensor magnético para ranura en T, con cable y conector
1 artículo(s)
E 65620 Sensor magnético para ranura en T, con cable
Sensor magnético para ranura en T, con cable
1 artículo(s)
E 6563 Sensor magnético para ranura en T, hasta 130 °C
Sensor magnético para ranura en T, hasta 130 °C
1 artículo(s)
E 6574 Distribuidor de señales simple Y/O
Distribuidor de señales simple Y/O
3 artículo(s)
E 65740 Distribuidor de señales simple Y/O
Distribuidor de señales simple Y/O
1 artículo(s)
E 6576 Distribuidor de señales doble Y
Distribuidor de señales doble Y
2 artículo(s)
E 6615 Cable de conexión, enchufe hembra, M8 de 3 polos
Cable de conexión, enchufe hembra, M8 de 3 polos
6 artículo(s)
E 6586 Equipo de comprobación de sensores de proximidad
Equipo de comprobación de sensores de proximidad
1 artículo(s)
E 7100 Racor roscado, recto
Línea ampliada Racor roscado, recto
8 artículo(s)
E 7103 Adaptador hidráulico con junta de estanqueidad a ambos lados
Adaptador hidráulico con junta de estanqueidad a ambos lados
5 artículo(s)
E 7110 Racor angular ajustable, 90°, con cono de junta
Racor angular ajustable, 90°, con cono de junta
2 artículo(s)
E 7112 Racor en T, ajustable, con cono de junta
Racor en T, ajustable, con cono de junta
2 artículo(s)
E 7120 Racor orientable 90°, con cono de junta
Racor orientable 90°, con cono de junta
7 artículo(s)
E 71009 Racor roscado recto de acero inoxidable
Línea ampliada Racor roscado recto de acero inoxidable
8 artículo(s)
E 71109 Racor angular ajustable, 90°, de acero inoxidable
Racor angular ajustable, 90°, de acero inoxidable
4 artículo(s)
E 7140 Tapón roscado con valona y junta de estanqueidad, en acero
Tapón roscado con valona y junta de estanqueidad, en acero
11 artículo(s)
E 72020 Conector hidráulico con rosca macho, ISO 16028
Conector hidráulico con rosca macho, ISO 16028
4 artículo(s)
E 72030 Conector hidráulico con rosca hembra, ISO 16028
Conector hidráulico con rosca hembra, ISO 16028
4 artículo(s)
Mostrando 36 de los 36 productos encontrados

Preguntas frecuentes sobre los componentes hidráulicos

¿Para qué se usan los componentes hidráulicos en la fabricación de moldes?

¿Qué tipo de cilindros hidráulicos son los más adecuados para la fabricación de moldes?

¿Cuáles son los puntos fuertes de los cilindros hidráulicos de Meusburger?

¿Proporciona Meusburger los datos CAD necesarios para el diseño?

¿Qué accesorios se ofrecen para los cilindros hidráulicos?

¿Venden soluciones con detección de posición?

¿Cuáles son las ventajas de los componentes hidráulicos estándar?

¿Tiene Meusburger componentes hidráulicos en stock?

¿Dónde puedo ver los precios o pedir presupuesto?
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.