Siłowniki hydrauliczne

Szybki wybór, prosta konstrukcja, bezpośrednie zamówienie: optymalnie dostosowany asortyment standardowy zapewnia maksymalną dostępność, wysokie bezpieczeństwo procesów oraz szybkość realizacji zamówień.

Zalety naszych siłowników hydraulicznych

Dostępne od ręki, bez konieczności składania zapytania

Wystarczy kilka kliknięć, aby złożyć zamówienie – z przejrzystymi cenami, wysoką dostępnością i bez konieczności składania skomplikowanych zapytań ofertowych.

Najwyższa odporność na temperaturę

Standardowe uszczelki z FKM zapewniają maksymalne bezpieczeństwo procesu i niezawodną pracę w temperaturach do 180°C.

Wszystko od jednego dostawcy

Warto skorzystać z idealnie dopasowanych do siebie komponentów – od siłowników hydraulicznych, przez czujniki, aż po okablowanie.

Efektywna konstrukcja

Dostępne dane CAD, w tym informacje o przestrzeniach montażowych, ułatwiają szybkie i bezbłędne projektowanie.

Co warto wiedzieć

cms.image_map.image-alt
Cylindry hydrauliczne

Oferujemy idealnie dopasowany asortyment siłowników hydraulicznych przeznaczonych specjalnie do produkcji form. Asortyment obejmuje siłowniki blokowe do montażu zewnętrznego, kompaktowe i specjalistyczne siłowniki do montażu w płycie, a także siłowniki samoblokujące przeznaczone do dużych sił wtrysku.

Asortyment produktów
Siłowniki do zabudowy

Zapraszamy do zapoznania się z naszym topowym produktem – siłownikiem hydraulicznym do zabudowy, z kołnierzem E 7048.

Produkt
Wyposażenie dodatkowe i konserwacja

Oferujemy szeroki asortyment akcesoriów i komponentów serwisowych. Obejmuje on między innymi złącza mechaniczne, zestawy uszczelek oraz narzędzia montażowe ułatwiające konserwację.

Asortyment produktów
Elementy łączy hydraulicznych

W naszej ofercie znajdują się odpowiednie złączki, korki zamykające oraz bezszczelinowe złącza hydrauliczne o wysokiej szczelności, przeznaczone do podłączenia hydraulicznego siłowników.

Asortyment produktów

Siłowniki hydrauliczne

Oferujemy idealnie dopasowany asortyment siłowników hydraulicznych przeznaczonych specjalnie do produkcji form. Siłowniki te mają wszechstronne zastosowanie i dzięki standardowym uszczelkom z FKM nadają się do pracy w temperaturach do 180°C. Hartowane tłoczysko oraz podwójne uszczelnienie zapewniają niezawodną, trwałą i czystą pracę.

Asortyment obejmuje siłowniki blokowe do montażu zewnętrznego, kompaktowe i specjalistyczne siłowniki do montażu w płycie, a także siłowniki samoblokujące przeznaczone do dużych sił wtrysku. Dostępne od razu dane CAD, wraz z informacjami o przestrzeniach montażowych, ułatwiają efektywne projektowanie i pomagają uniknąć błędów na wczesnym etapie konstrukcji.

Wydajniejszy etap konstrukcji

Krótszy czas wykonania projektu dzięki natychmiastowo dostępnym danym CAD i doskonale udokumentowanym komponentom. Dzięki standardowym rozwiązaniom i zintegrowanym przestrzeniom montażowym można ograniczyć nakład pracy oraz czas niezbędny do stworzenia projektu.

  • Dane CAD za jednym kliknięciem
  • Uwzględnione przestrzenie montażowe
  • Ograniczenie liczby błędów
  • Szybsze przejście od projektu do realizacji

Przegląd produktów

Warto zapoznać się z całym asortymentem siłowników:

36 znalezionych produktów
36 znalezionych produktów
E 7000 Siłownik blokowy z przyłączem gwintowym
Siłownik blokowy z przyłączem gwintowym
34 Art.
E 7001 Siłownik blokowy z przyłączem z uszczelką
Siłownik blokowy z przyłączem z uszczelką
31 Art.
E 7002 Siłownik blokowy z przyłączem przednim z O-ringiem
Siłownik blokowy z przyłączem przednim z O-ringiem
18 Art.
E 7020 Siłownik hydrauliczny z sensorem pola magnetycznego oraz przyłączem gwintowym
Siłownik hydrauliczny z sensorem pola magnetycznego oraz przyłączem gwintowym
30 Art.
E 7021 Siłownik hydrauliczny z sensorem pola magnetycznego oraz przyłączem z uszczelką
Siłownik hydrauliczny z sensorem pola magnetycznego oraz przyłączem z uszczelką
17 Art.
E 7048 Siłownik hydrauliczny do zabudowy, z kołnierzem
Siłownik hydrauliczny do zabudowy, z kołnierzem
19 Art.
E 7050 Cylinder wkręcany z kołnierzem
Cylinder wkręcany z kołnierzem
12 Art.
E 7055 Cylinder samoblokujący
Cylinder samoblokujący
20 Art.
E 7088 Adapter do cylindra samoblokującego
Adapter do cylindra samoblokującego
4 Art.
E 7084 Sprzęgło do cylindra hydraulicznego
Sprzęgło do cylindra hydraulicznego
7 Art.
E 70841 Czop sprzęgła do cylindra hydraulicznego
Czop sprzęgła do cylindra hydraulicznego
7 Art.
E 70842 Mocowanie do czopu sprzęgła
Mocowanie do czopu sprzęgła
7 Art.
E 7042 Komplet uszczelek do cylindra
Komplet uszczelek do cylindra
6 Art.
E 7043 O-ringi do przyłącza z uszczelką
O-ringi do przyłącza z uszczelką
6 Art.
E 7053 Komplet uszczelek do siłownika hydraulicznego
Komplet uszczelek do siłownika hydraulicznego
6 Art.
E 7054 Komplet uszczelek do cylindra przykręcanego
Komplet uszczelek do cylindra przykręcanego
5 Art.
E 70554 Komplet uszczelek do cylindra samoblokującego
Komplet uszczelek do cylindra samoblokującego
5 Art.
E 7060 Komplet montażowy do siłowników hydraulicznych
Komplet montażowy do siłowników hydraulicznych
7 Art.
E 6562 Sensor pola magnetycznego do rowków teowych z kablem instalacyjnym
Sensor pola magnetycznego do rowków teowych z kablem instalacyjnym
1 Art.
E 65620 Sensor pola magnetycznego do rowków teowych, z kablem
Sensor pola magnetycznego do rowków teowych, z kablem
1 Art.
E 6563 Sensor pola magnetycznego do rowków teowych do 130 °C
Sensor pola magnetycznego do rowków teowych do 130 °C
1 Art.
E 6574 Rozdzielacz logiczny do czujników dotykowych, pojedynczy, AND/OR
Rozdzielacz logiczny do czujników dotykowych, pojedynczy, AND/OR
3 Art.
E 65740 Rozdzielacz logiczny do czujników dotykowych, pojedynczy, AND/OR
Rozdzielacz logiczny do czujników dotykowych, pojedynczy, AND/OR
1 Art.
E 6576 Rozdzielacz logiczny do czujników, podwójna bramka AND
Rozdzielacz logiczny do czujników, podwójna bramka AND
2 Art.
E 6615 Kabel przyłączeniowy M8, 3-pinowy, żeński
Kabel przyłączeniowy M8, 3-pinowy, żeński
6 Art.
E 6586 Próbnik wyłącznika zbliżeniowego
Próbnik wyłącznika zbliżeniowego
1 Art.
E 7100 Króciec wkręcany prosty, ze stożkiem uszczelniającym EO 24°
Rozszerzenie asortymentu Króciec wkręcany prosty, ze stożkiem uszczelniającym EO 24°
8 Art.
E 7103 Adapter hydrauliczny z obustronnym pierścieniem uszczelniającym
Adapter hydrauliczny z obustronnym pierścieniem uszczelniającym
5 Art.
E 7110 Króciec kątowy 90° przestawny, ze stożkiem uszczelniającym EO 24°
Króciec kątowy 90° przestawny, ze stożkiem uszczelniającym EO 24°
2 Art.
E 7112 Króciec przestawny w formie T, ze stożkiem uszczelniającym EO 24°
Króciec przestawny w formie T, ze stożkiem uszczelniającym EO 24°
2 Art.
E 7120 Przyłącze obrotowe 90° ze stożkiem uszczelniającym EO 24°
Przyłącze obrotowe 90° ze stożkiem uszczelniającym EO 24°
7 Art.
E 71009 Króciec wkręcany prosty ze stali nierdzewnej
Rozszerzenie asortymentu Króciec wkręcany prosty ze stali nierdzewnej
8 Art.
E 71109 Króciec kątowy 90°, przestawny, ze stali nierdzewnej
Króciec kątowy 90°, przestawny, ze stali nierdzewnej
4 Art.
E 7140 Korek zamykający z kołnierzem i pierścieniem uszczelniającym, ze stali
Korek zamykający z kołnierzem i pierścieniem uszczelniającym, ze stali
11 Art.
E 72020 Złącze hydrauliczne, męskie, ISO 16028
Złącze hydrauliczne, męskie, ISO 16028
4 Art.
E 72030 Złącze hydrauliczne, żeńskie, ISO 16028
Złącze hydrauliczne, żeńskie, ISO 16028
4 Art.
Wyświetlono 36 z 36 .

Najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych komponentów hydraulicznych

Do czego wykorzystuje się elementy hydrauliczne w produkcji form?

Jakie siłowniki hydrauliczne sprawdzają się w produkcji form?

Jakie zalety mają siłowniki hydrauliczne firmy Meusburger?

Czy firma Meusburger udostępnia odpowiednie dane CAD niezbędne do wykonania konstrukcji?

Jakie wyposażenie dodatkowe jest dostępne dla siłowników hydraulicznych?

Czy dostępne są systemy do kontroli położenia?

Jakie korzyści oferują standardowe komponenty hydrauliczne?

Czy komponenty hydrauliczne firmy Meusburger są szybko dostępne?

Gdzie mogę sprawdzić ceny lub otrzymać ofertę?
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.