Kommissionierung im Meusburger Plattenlager – ständige Verfügbarkeit durch zentrales Normalienlager.

Ständig tillgänglighet

Det 18 000 m² stora lagret för standardkomponenter ger ständig tillgång.

Beställ idag – vi levererar direkt

Centralt vid vårt huvudkontor har vi omfattande lagermöjligheter för både färdiga delar och insatsvaror. Tack vare dessa utrymmen för produkter relaterade till form- och pressverktygstillverkning samt maskin- och fixturtillverkning kan vi garantera våra kunder en tillgänglighet på 98 %.

100 %

egen tillverkning av plattorna

∼ 100 000

artiklar i sortimentet

98 %

tillgänglighet från lager

72

länder som vi levererat till under 2025

Meusburger erbjuder dig

  • hög tillgänglighet av produkterna genom det stora centrala lagret för standardkomponenter
  • Kostnadsfria leveranser (DAP) av alla produkter inom Europa (se Allmänna försäljnings- och leveransvillkor – AVLB)
  • Snabbast möjliga leverans genom optimerad logistik- och transportprocess
  • Spåra din försändelse via Meusburgers portal

Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.
Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.

18 000 m² lageryta för kortaste leveranstider

Nästan alla artiklar i vår portal finns tillgängliga omedelbart, plockas på mycket kort tid och skickas till dig via väl sammankopplade logistikpartners. Tack vare optimala processer och fasta avtal med våra fraktpartners drar du som kund nytta av förstklassig beställnings- och leveransservice. Det du beställer idag skickas direkt. Du förlorar ingen tid och kan genomföra dina projekt så snabbt som möjligt.

Om din beställning har registrerats inom den angivna tiden kommer din leverans att lämna våra lokaler samma dag. För detaljerad information, vänligen kontakta vår försäljningsavdelning.

EUTredje landUndantag
Standardpaket15.4514.0012:30 (RS)
13:00 (CH)
13:30 (AT, HR, BG)
Expresspaket15.4514.00
Standardlastpall13.3012.3009:30 (RS, BA, MK)
12:30 (IT, BG, GR, HU, HR, MD, RO, SK, SI, IE)
Expresslastpall09.30–12:30 (DE)

Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.
Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.

Växer för våra kunder

För att även i framtiden garantera ständig tillgänglighet av varorna har vi utökat vår lagerkapacitet avsevärt. Genom att implementera ett automatiserat smådelslager har våra logistikprocesser optimerats och accelererats. Detta ger oss möjligheten att hålla vårt löfte och som vanligt hålla produkterna ständigt tillgängliga.


 
Lagermöjligheter för färdiga delar

Automatiserat smådelslager

Det automatiserade smådelslagret har 63 000 lagerplatser. Varorna plockas med en knapptryckning och skickas därifrån över hela världen på mycket kort tid.

Automatiserat smådelslager

Manuellt smådelslager

Delar som på grund av vissa parametrar inte kan lagras på ett förnuftigt sätt i det automatiserade smådelslagret lagras i detta lager.

Person bei der Kommissionierung im manuellen Kleinteilelager bei Meusburger.

Plattlager

Det finns cirka 25 000 artiklar i vårt plattlager. Alla plattor under 30 kg sorteras in i rymliga hyllor medan de tyngre lagras i speciella utrymmen på golvet.

Meusburger Mitarbeiter arbeiten im Plattenlager –

 
Lagringsutrymmen för insatsvaror

Höglager

Tre höglager med en total kapacitet på cirka 6 000 lagerplatser säkerställer ständig tillgänglighet.

Hochregallager mit 6000 Lagerplätzen im zentralen Normalienlager von Meusburger in Wolfurt.

Utomhuslager

I vårt utomhuslager på cirka 25 000 m² finns olika råmaterial tillgängliga för vidareförädling.

Tagellager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.