F/P – Formställ längsmed

Färdigborrade plattor längsmed är en tillförlitlig grund för exakta och högkvalitativa standard-formställ. Alla storlekar från 96 x 96 till 996 x 1 196 mm finns att få hos Meusburger.
Formaufbau längs mit hochpräzisen Normalien von Meusburger.
F 10
F 10

Fästplatta, bredden utstickande, med centreringsspår

F 20
F 20

Fästplatta, längden utstickande, med centreringsspår

F 30
F 30

Fästplatta, utstickande på alla sidor, med centreringsspår

F 40
F 40

Fästplatta, jämn med formplattan, med centreringsspår

F 50
F 50

Formplatta

F 53
F 53

Formplatta med utfräst ficka

F 55
F 55

Formplatta med slipningsarbetsmån i styrhålen

F 60
F 60

Mellanplatta

F 65
F 65

Mellanplatta med undermått i styrhålen

F 70
F 70

Linjaler

F 90
F 90

Utstötarpaket komplett

F 80
F 80

Utstötarhållarplatta

F 85
F 85

Utstötargrundplatta

F 15
F 15

Fästplatta, bredden utstickande, utan centreringsspår

F 25
F 25

Fästplatta, längden utstickande, utan centreringsspår

F 35
F 35

Fästplatta, utstickande på alla sidor, utan centreringsspår

F 45
F 45

Fästplatta, jämn med formplattan, utan centreringsspår

Definiera formställ
Välj två värden för att definiera produkten.
Formstorlek

Formgröße

Formstorlek

Med formstorlek avses bredden och längden på formplattorna.

Formbredd

Välj önskad formbredd.

Formlängd

Välj önskad formlängd.

Ytterligare funktioner
Styrhålets diameter
Gängor
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.