Artikel 2

ADP
Utförande
Förstorar
Synfältsdiameter
Arbetsavstånd
Belysning
Vikt [kg]
GEVS 3000/ 1/G/M
Magnetfot
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1
GEVS 3000/ 1/G/S
Stativfot
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Enkel hantering med fixeringsvred
  • Vrid- och svängbar i alla riktningar
  • Kan endast användas tillsammans med M-Line svetsare GEVS 1000
  • Med LCD-svetsögonskydd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.