Artikel 1

ADP
Utförande
Vikt [kg]
GEVS 3500/ 1/B
WIG
0.7

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Trådlös koppling till M-Line svetsaren via Bluetooth
  • Optimal mörkläggning före varje ljusbåge genom signalstyrt bländskydd
  • Kan även användas med konventionella WIG-svetsapparater genom omkoppling till automatiskt sensorläge
  • Plug & Play: klar för användning efter inkoppling av Bluetooth-adaptern

Leveransomfattning

  • Svetsskyddshjälm med Bluetooth
  • USB-laddningskabel
  • Reservvisir, yttre
  • isoFit® Reservdyna, inre
  • Förvaringspåse

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GEVS 3500/ 1/B Svetsskyddshjälm med Bluetooth Enskild produktbild

GEVS 3500/ 1/B

Svetsskyddshjälm med Bluetooth

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.