Artikel 1

ADP
Typ
Läsbarhet (HLx)
Tol.
MB
MHM 2221/100/D
D
1
1%
170-960

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Testar i alla provningsriktningar (360°) med en automatisk kompensationsfunktion
  • Robust metallhölje
  • Automatisk enhetsomvandling

Leveransomfattning

  • Jämförelseblock för hårdheten ca 800 HLD

Användning

  • Mätvärdesvisning: Rockwell (Typ A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Minsta mätbara materialtjocklek: 3 mm
  • Lägsta vikt för provbiten på fast undrlag: 2 kg

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MHM 2221/100/D Hårdhetsmätare Enskild produktbild

MHM 2221/100/D

Hårdhetsmätare

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.