Articol 1

ADP
Tip
Lizibilitate (HLx)
Tol.
MB
MHM 2221/100/D
D
1
1%
170-960

Detalii

Descriere produs

  • Teste în toate direcțiile de testare (360°) datorită unei funcții automate de compensare
  • Carcasă metalică robustă
  • Conversia automată a unităților

Incluse în livrare

  • Bloc de comparație a durității, duritate aprox. 800 HLD

Aplicație

  • Afișaj valoare măsurată: Rockwell (tip A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Cea mai subțire grosime măsurabilă a materialului: 3 mm
  • Cea mai redusă greutate a piesei de probă pe o suprafață masivă: 2kg

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MHM 2221/100/D Durometru Cadru produs

MHM 2221/100/D

Durometru

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.