Artikelen 1

ADP
Type
Afleesbaarheid (HLx)
Tol.
MB
MHM 2221/100/D
D
1
1%
170-960

Details

Productbeschrijving

  • Test in alle testrichtingen (360°) door een automatische compensatiefunctie
  • Robuuste metalen behuizing
  • Automatische eenheden omrekening

Leveringsomvang

  • Hardheidsvergelijkingsblok, hardheid ca. 800 HLD

Toepassing

  • Meetwaardeweergave: Rockwell (type A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Dunst meetbare materiaaldikte: 3 mm
  • Laagste gewicht van het testmonster op massieve ondergrond: 2 kg

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

MHM 2221/100/D Hardheidsmeter Product afbeelding

MHM 2221/100/D

Hardheidsmeter

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.