Izdelek 1

ADP
Tip
Berljivost (HLx)
Tol.
MB
MHM 2221/100/D
D
1
1%
170-960

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Testiranje v vseh smereh (360°) zahvaljujoč funkciji samodejne kompenzacije
  • Robustno kovinsko ohišje
  • Samodejno pretvarjanje enot

Obseg dobave

  • Blok za primerjavo trdote, trdota približno 800 HLD

Uporaba

  • Prikaz izmerjene vrednosti: Rockwell (tip A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Najtanjša merljiva debelina materiala: 3 mm
  • Najnižja teža preskusnega primerka na trdni podlagi: 2kg

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

MHM 2221/100/D Merilnik trdote Posamična slika izdelka

MHM 2221/100/D

Merilnik trdote

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge