Ürünler 1

ADP
Tip
Okunabilirlik (HLx)
Tol.
MB
MHM 2221/100/D
D
1
1%
170-960

detaylar

Product description

  • Tests in all test directions (360°) through an automatic compensation function
  • Robust metal housing
  • Automatic unit conversion

Scope of delivery

  • Hardness comparison block, hardness approx. 800 HLD

Application

  • Measured value display: Rockwell (type A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Thinnest measurable material thickness: 3 mm
  • Lowest weight of the test specimen on a solid base: 2 kg

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

MHM 2221/100/D Hardness tester Ürün tek görseli

MHM 2221/100/D

Hardness tester

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.