商品 1

ADP
类型
读数(HLx)
Tol.
MB
MHM 2221/100/D
D
1
1%
170-960

详情

Product description

  • Tests in all test directions (360°) through an automatic compensation function
  • Robust metal housing
  • Automatic unit conversion

Scope of delivery

  • Hardness comparison block, hardness approx. 800 HLD

Application

  • Measured value display: Rockwell (type A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Thinnest measurable material thickness: 3 mm
  • Lowest weight of the test specimen on a solid base: 2 kg

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

MHM 2221/100/D Hardness tester 产品单个图像

MHM 2221/100/D

Hardness tester

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。