Artikel 1

ADP
Typ
Ablesbarkeit (HLx)
Tol.
MB
MHM 2221/100/D
D
1
1%
170-960

Details

Produktbeschreibung

  • Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion
  • Robustes Metallgehäuse
  • Automatische Einheitenumwertung

Lieferumfang

  • Härtevergleichsblock, Härte ca. 800 HLD

Anwendung

  • Messwertanzeige: Rockwell (Typ A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Dünnste messbare Materialstärke: 3 mm
  • Geringstes Gewicht des Prüflings auf massiver Unterlage: 2 kg

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

MHM 2221/100/D Härteprüfgerät Produkt Einzelbild

MHM 2221/100/D

Härteprüfgerät

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.