Artikkelit 1

ADP
Tyyppi
Luettavuus (HLx)
Tol.
MB
MHM 2221/100/D
D
1
1%
170-960

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Testaa kaikkiin testisuuntiin (360°) käyttämällä automaattista kompensointitoimintoa
  • Tukeva metallikotelo
  • Automaattinen yksikkömuunnos

Toimitussisältö

  • Kovuusvertailulohko, kovuus n. 800 HLD

Käyttö

  • Mittausarvon näyttö: Rockwell (tyyppi A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Ohuin mitattavan materiaalin paksuus: 3 mm
  • Koekappaleen pienin paino kiinteällä alustalla: 2 kg

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

MHM 2221/100/D Kovuusmittari Tuotteen yksittäiskuva

MHM 2221/100/D

Kovuusmittari

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.