Articolo 1

ADP
Tipo
Leggibilità (HLx)
Tol.
MB
MHM 2221/100/D
D
1
1%
170-960

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Test in tutte le direzioni (360°), grazie alla funzione di compensazione automatica
  • Corpo in metallo robusto
  • Conversione automatica delle unità di misura

Contenuto della confezione

  • Blocco di confronto della durezza, durezza di ca. 800 HLD

Utilizzo

  • Visualizzazione del valore misurato: Rockwell (Tipo A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Lo spessore misurabile più sottile del materiale. 3 mm
  • Peso minimo del provino su una base solida: 2 kg

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MHM 2221/100/D Tester di durezza Immagine singola del prodotto

MHM 2221/100/D

Tester di durezza

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.