Položek 1

ADP
Typ
Rozlišení (HLx)
Tol.
MB
MHM 2221/100/D
D
1
1%
170-960

Podrobnosti

Popis produktu

  • Zkoušky ve všech zkušebních směrech (360°) díky funkci automatické kompenzace
  • Robustní kovové těleso
  • Automatický převod jednotek

Rozsah dodávky

  • Srovnávací blok tvrdosti, tvrdost přibližně 800 HLD

Použití

  • Zobrazení naměřených hodnot: Rockwell (typ A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Minimální měřitelná tloušťka materiálu: 3 mm
  • Nejnižší hmotnost zkušebního vzorku na pevné podložce: 2 kg

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

MHM 2221/100/D Tvrdoměr Jednotlivý obrázek produktu

MHM 2221/100/D

Tvrdoměr

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.