Vare 1

ADP
Type
Læsbarhed (HLx)
Tol.
MB
MHM 2221/100/D
D
1
1%
170-960

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Tester i alle testretninger (360°) ved hjælp af en automatisk kompensationsfunktion
  • Robust metalhus
  • Automatisk enhedskonvertering

Leveringsomfang

  • Hårdhedssammenligningsblok, hårdhed ca. 800 HLD

Anvendelse

  • Visning af målt værdi: Rockwell (Typ A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Tyndeste målbare materialetykkelse: 3 mm
  • Testprøvens laveste vægt på fast underlag: 2 kg

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

MHM 2221/100/D Hårdhedsmåler Produkt enkeltbillede

MHM 2221/100/D

Hårdhedsmåler

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.