Artículos 1

ADP
Tipo
Lectura (HLx)
Tol.
MB
MHM 2221/100/D
D
1
1%
170-960

Detalles

Descripción del producto

  • Comprobación en todas las direcciones (360°) gracias a una función de compensación automática
  • Robusta carcasa metálica
  • Conversión automática de unidades

Incluye:

  • Bloque de comparación de dureza, dureza aprox. 800 HLD

Aplicación

  • Visualización del valor medido: Rockwell (tipo A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL) y Brinell (HB)
  • Mínimo espesor medible: 3 mm
  • Peso mínimo de la muestra de ensayo sobre una base sólida: 2 kg

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

MHM 2221/100/D Durómetro Imagen del producto

MHM 2221/100/D

Durómetro

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.